The DDR3 EyeFinder software is a tool to help you position sampling points for accurate read and write data capture. The software triggers on valid read and write commands with your system executing any memory test suite or stimulus program. The software will then display read and write data valid windows as a result of the scan.

This software is used in conjunction with:

  • Logic and Protocol Analysis Software
  • B4621A DDR2 and DDR3 Bus Decoder
  • B4622A DDR2/3 Protocol Compliance and Analysis Tool
  • B4623A Bus Decoder for LPDDR and LPDDR2 Application Software
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2015-08-24 06.10.0000 For installing the compatible DDR3 Eyefinder software package.
リリース バージョン
2015-08-24 06.10.0000
Version Description
For installing the compatible DDR3 Eyefinder software package.

ダウンロード方法

  • Click the download button, select file and save.

インストール方法

  • After you have downloaded the software, double click on the setup file and follow the instructions which are displayed.

ライセンス

  • Requires a License

Installs on: PC / Instrument

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008
  • Windows Server 2008 R2
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2

対象測定器

  • 16850 Series portable logic analyzers, U4154A/B 4 Gb/s AXIe-based Logic Analyzer Module
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE