TrueIR 분석 및 보고 툴을 이용하여 열 이미지를 가져와 분석하고 편집한 후 신속하게 클라이언트에게 제시하십시오. 이 PC 소프트웨어를 사용하면 컬러 설정과 교정 파라미터를 변경하고 컬러 경보를 추가하거나 여섯 가지 측정 분석 툴 또는 다이어그램 중에서 선택할 수 있기 때문에 측정 결과를 고객에게 분명하게 제시할 수 있습니다.
또한 준비된 템플릿을 사용하여 보고서를 빠르게 생성한 다음 클라이언트의 요건에 따라 맞춤화할 수 있습니다.
 

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2016-09-23 2.0 TrueIR Analysis and Reporting Tool with video recording feature for U5850A Series thermal imagers (Firmware version 1.30 and above).
릴리스 날짜 버젼
2016-09-23 2.0
버전 설명
TrueIR Analysis and Reporting Tool with video recording feature for U5850A Series thermal imagers (Firmware version 1.30 and above).

TrueIR Analysis and Reporting Tool, for use with U5850 series TrueIR thermal imagers.

다운로드 방법

  • Download the software zip file, unzip and save the file in PC.

설치 방법

  • Make sure the USB Mode is set to “Data Streaming” in your thermal imager setting to enable the video streaming and recording feature.
  • You need administrator right to install the software. If you encountered this problem, right-click on the installer and choose “Run as administrator”.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 10 32-bit and 64-bit
  • Windows 8.1 32-bit and 64-bit
  • Windows 8 32-bit and 64-bit
  • Windows 7 32-bit and 64-bit

선결 조건

  • Hardware Requirements:
    Processor: 1.6 GHz or higher
    Screen resolution: 1024×768 and above
    Available RAM: 4 GB and above
    Hard disk space: 10 GB free disk space at runtime

  • Software Requirements:
    Microsoft .NET Framework Runtime version 4.0
    Microsoft Office Microsoft Office 2007 SP3 and above
     

지원되는 계측기

  • U5855A, U5856A, U5857A (Firmware version 1.30 and above).

TrueIR Analysis and Reporting Tool, for use with U5850 series TrueIR thermal imagers.

다운로드 방법

  • Download the software zip file, unzip and save the file in PC.

설치 방법

  • Click on the software application file for automated installation.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 8.1 32-bit and 64-bit[1]
  • Windows 8 32-bit and 64-bit[1]
  • Windows 7 32-bit and 64-bit[1]

선결 조건

  • Hardware Requirements:
    Processor: 1.6 GHz or higher
    Screen resolution: 1024×768 and above
    Available RAM: 4 GB and above
    Hard disk space: 10 GB free disk space at runtime

  • Software Requirements:
    Microsoft .NET Framework Runtime version 4.0
    Microsoft Office Microsoft Office 2007 SP3 and above

     

지원되는 계측기

  • U5855A,U5856A,U5857A

TrueIR Analysis and Reporting Tool, for use with U5855A TrueIR thermal imager.

다운로드 방법

  • Download the software zip file, unzip and save the file in PC.

설치 방법

  • Click on the software application file for automated installation.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 8 32-bit and 64-bit[1]
  • Windows 7 32-bit and 64-bit[1]
  • [1] The 64-bit support has a 32-bit application running on a WOW64 (Windows-on-Windows 64-bit) emulator.

선결 조건

  • Hardware Requirements:
    Processor: 1.6 GHz or higher
    Screen resolution: 1024×768 and above
    Available RAM: 4 GB and above
    Hard disk space: 10 GB free disk space at runtime

  • Software Requirements:
    Microsoft .NET Framework Runtime version 4.0
    Microsoft Office Microsoft Office 2007 SP3 and above

     

지원되는 계측기

  • U5855A

TrueIR Analysis and Reporting Tool, for use with U5855A TrueIR thermal imager

다운로드 방법

  • Download the software and save the file in PC.

설치 방법

  • Click on the software application file for automated installation.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

설치 위치: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7

선결 조건

  • Hardware Requirements:
    Processor 1.6 GHz or higher
    Screen resolution 1024×768 and above
    Available RAM 4 GB and above
    Hard disk space 10 GB free disk space at runtime

  • Software Requirements:
    Microsoft .NET Framework Runtime version 4.0
    Microsoft Office Microsoft Office 2007 SP3 and above

지원되는 계측기

  • U5855A
SHOW MORE