For a complete list of all instrument drivers from Keysight, please visit www.keysight.com/find/drivers.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2019-06-26 1.1.0.0 Added inhibit function and MATLAB 64 bit support.
릴리스 날짜 버젼
2019-06-26 1.1.0.0
Version Description
Added inhibit function and MATLAB 64 bit support.

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviACPwr 1.2

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

지원되는 계측기

  • AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A, AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviACPwr 1.2

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

지원되는 계측기

  • AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A, AC6801B, AC6802B, AC6803B, AC6804B

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit only)

IVI class support: IviDriver 2.1, IviACPwr 1.2

다운로드 방법

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

설치 방법

  • Run the downloaded installer

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Vista
  • Windows XP
  • Windows 10

선결 조건

지원되는 계측기

  • AC6801A, AC6802A, AC6803A, AC6804A
SHOW MORE