这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

MD2 高速数字化仪的仪器驱动程序

是德科技提供所有驱动程序的完整列表,请参见 www.keysight.com/find/drivers

适用于 Windows © 的版本:这个驱动程序下载可以安装 IVI-C、IVI-COM 和 MATLAB 驱动程序组件,以及软件前面板和核心设备驱动程序。是德科技模块化驱动程序还要求安装 Keysight IO 程序库套件。如需获得最新版本的 IO 程序库套件,请访问:www.keysight.com/find/iosuite

适用于 Linux 的版本:这个驱动程序下载包含安装页面,通过该页面可以安装 IVI-C 驱动程序组件和核心设备驱动程序。

选择平台:
发布日期 版本 版本说明
2017-07-12 2.3 U5310A:用于触发流的新选件 CST;U5309A:AVG+TSR 模式,低功耗待机模式;M9709A:添加对“轻微故障”的支持(详细信息请看版本说明)

如何下载

  1. 点击“下载”按钮。
  2. 选择“运行”或“保存”。

如何安装

  • 运行下载的安装程序。
  • 如欲获得完整的安装说明,请参考随产品提供的《入门指南》,也可以从产品页面上的“文档资料库”中下载。

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档