1. Open command prompt.


2. Point to the directory of the firmware files (.exe) where it located. The firmware files name format is “M9170_A_00_01.exe”.

3.Then type in the command, example: M9170_A_00_01 PXI23::12::0::INSTR. The module’s VISA address can be obtained from Keysight Connection Expert or Soft Front Panel.
Restart the instrument after the firmware upgrade is completed.
 

Keysight empfiehlt die Verwendung der aktuellen Version, die die neuesten verfügbaren Fehlerbehebungen und Sicherheitspatches enthält.
Veröffentlichungsdatum Version Versionsbeschreibung
2012-09-01 A_00_01 M9170A firmware version A_00_01
Veröffentlichungsdatum Version
2012-09-01 A_00_01
Version Description
M9170A firmware version A_00_01

How to Download

  • See Above

How to Install

  • See Above

Lizenzierung

  • Does Not Require a License

Installs on: Instrument

Voraussetzungen

  • Information Not Available

Supported Instruments

  • M1970A
Keine Softwareversion verfügbar
SHOW MORE