这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

M938x 矢量信号发生器/连续波信号源仪器驱动程序

是德科技提供所有 IVI 驱动程序的完整列表,请参见 www.keysight.com/find/drivers

Driver type: IVI-C (32-bit/64-bit), IVI-COM (32-bit/64-bit), MATLAB (32-bit), LabVIEW (32-bit/64-bit)

IVI class support: IviDriver 1.0 

LabVIEW version: 2.0.1

Version details:

  • A new option string “BlankWhenArbPlaybackIsIdle” is added.
  • Fixed an intermittent glitch and/or jitter observed when playing an ARB with immediate or software trigger.
  • New FPGA bits with improved stability.
  • Fixes for intermittent issues with triggers and list mode.
发布日期 版本 版本说明
2016-12-02 2.1.128.3 See description above.

如何下载

  1. Click the Download button.
  2. Select the appropriate executable file.
  3. Choose Run.

如何安装

  • Run the downloaded installer.

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档

下载

安装于:

PC

操作系统

  • Windows 7

前提条件

支持的仪器

  • M9380A, M9381A, M9300A, M9311A, M9309A, M9389A

相关链接