What are you looking for?
Suggested searches
No product matches found - System Exception
Matched content
64997A Oscilloscope Spectrum Visualizer (OSV) Software
A Keysight recomenda usar a versão mais atual, que inclui as correções de bugs e arquivos de segurança mais atualizados disponíveis.
Data de lançamento | Versão | Descrição da Versão |
---|---|---|
2015-05-21 | 01.09.0020 | For Keysight InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes. |
Data de lançamento | Versão |
---|---|
2015-05-21 | 01.09.0020 |
Version Description |
---|
For Keysight InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes. |
Como Baixar
Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC.
Como Instalar
The OSV installation package contains a *.zip folder that may be extracted on your PC. After extracting the *.zip folder on your PC, run the setup.exe installer.
OSV will install the following components if not previously installed:
- Microsoft .NET Framework 4.0 (Full Release)
- The Oscilloscope Spectrum Visualizer application
- SlimDX direct X graphics application
Licenciamento
- Requires a License
Installs on: PC
Pré-requisitos
The OSV software requires Keysight IO Libraries (version 16 or newer) to be installed prior to connecting to any Keysight Oscilloscope. You can download this pre-requisite application here:
Instrumentos Compatíveis
- InfiniiVision 2000, 3000, and 4000 X-Series oscilloscopes
Não há versão de software disponível
SHOW MORE