Current Version Details
Version 1.41
Models Supported SMU4030, SMU4032
Driver Type

Signametrics driver 1.41
Linux libraries 1.03 (32-bit/64-bit)

Supported Operating Systems Windows 2000, Windows XP, and Linux

Windows 2000 and XP are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2012-02-23 1.41 & 1.03 Signametrics SMU4030 and SMU4032 drivers and installation release 1.41 & Signametrics Linux drivers v1.03
릴리스 날짜 버젼
2012-02-23 1.41 & 1.03
Version Description
Signametrics SMU4030 and SMU4032 drivers and installation release 1.41 & Signametrics Linux drivers v1.03

다운로드 방법

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate executable file. 3. Choose Download.

설치 방법

  • See Documentation

라이센스

  • Does Not Require a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows XP
  • Windows 2000

선결 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • SMU4030, SMU4032 USB Switching Modules
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE