注記:お使いのInfiniiumオシロスコープの設定によっては、3.50 Infiniiumソフトウェアのアップグレードで、複数回のシャット・ダウン/リブートが必要な場合があります。スクリーン上の指示に従って、アップグレード・プロセスを完了してください。詳細については、3.50のリリース・ノートを参照してください。

注記:3.50 Infiniiumソフトウェア・アップグレードでは、コンプライアンス・アプリケーション・ソフトウェアも最新バージョンにアップグレードすることも必要です。

キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース バージョン 内容
2014-06-18 04.60.0024 This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system.
リリース バージョン
2014-06-18 04.60.0024
内容
This is the last version of the previous-generation user interface software for 90000 and 9000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system.

ダウンロード方法

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your oscilloscope.

インストール方法

  • On the oscilloscope, open (execute) the downloaded file, and follow the on-screen installation instructions.

ライセンス

  • ライセンス不要

インストール先: Instrument

OS

  • Windows 7

前提知識

  • Windows 7 operating system.

対象測定器

  • Infiniium 9000 and 90000 Series oscilloscopes with the Windows 7 operating system.
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE