이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

FieldFox 데이터 링크 소프트웨어

데이터 링크 소프트웨어는 FieldFox에서 PC로의 데이터 전송과 단순 보고서 작성을 용이하게 해줍니다.

FieldFox 모델 지원:

  • N9912A – 데이터 링크 버전 3.15 이상에서는 N9912A 펌웨어 A.05.16 이상이 필요합니다.
  • N9923A/N – 데이터 링크 버전 3.15 이상에서는 N9923A 펌웨어 A.05.16 이상이 필요합니다.

개요

이 웹 페이지의 정보는 2009년 10월 처음 선보인 차세대 데이터 링크 소프트웨어에 대한 이력을 제공합니다. 2009년 10월 이전에는 데이터 링크 소프트웨어의 원래 버전이 출시되었습니다. 데이터 링크 소프트웨어의 원래 버전에 대한 정보를 보려면 이 링크를 따르십시오.

차세대 데이터 링크 소프트웨어 개정판은 2.0부터 시작됩니다. 원래 데이터 링크 소프트웨어의 개정판은 1.x입니다.

차세대 데이터 링크 소프트웨어의 이력

현재 개정판: 3.61

수정:

  • 해결됨: 케이블 편집기 속도 인자 필드 변경이 저장 시 지속되지 않음.

이전 개정판: 3.60

수정:

  • 기존 펌웨어 A.04.50 이상과 호환이 가능해졌습니다.
  • 펌웨어 개정판 A.03.06 이하의 FieldFox에서는 이 버전의 데이터 링크 사용 시 저장/호출 상태 문제를 해결하는 최신 펌웨어가 필요합니다.

이전 개정판: 3.48

수정:

  • 새로운 기능: 개정판 3.48부터 데이터 링크는 Windows 7에서 100%, 125% 및 150%의 세 가지 디스플레이 화면 크기를 지원합니다. 이동:
    • 제어판
    • 액세스 센터의 용이성
    • 컴퓨터를 보기 쉽게 설정
    • 텍스트 및 아이콘 크기 변경
    • 작게(100%), 중간(125%), 또는 크게 (150%) 중에서 선택합니다. 중간은 위의 데이터 링크 3.48과만 호환됩니다.

이전 개정판: 3.47

수정:

  • 해결됨: 분석 템플릿으로 사용되는 트레이스 .dlt 파일 때문에 멀티트레이스 상태+T트레이스 파일이 53128을 로드하지 못함.
  • 해결됨: .csv 및 .sta 파일 가져오기 -- CAT 모드 VSWR -- 0.00Hz가 시작/중지 주파수로 표시됨. 2MHz 및 3GHz라야 함.
  • 해결됨: 데이터 링크 3.40에서, "현재 트레이스를 캡처"할 때 CAT 모드 VSWR, 제목 및 주석이 RL LogMag를 표시하며 표시된 트레이스가 올바르지 않음.
  • 해결됨: 데이터 링크 3.40에서, "현재 트레이스를 캡처"할 때, 마커가 캡처 및 표시되지 않음.
  • 해결됨: 가져온 .csv 파일에 마커 추가
  • 해결됨: 데이터 링크에서 CAT 모드 VSWR State+Trace 파일을 로드할 때, LogMag로 변경되지만 제목은 VSWR로 그대로 남아있음.
  • 해결됨: DTF LIN State+Trace 파일에서, DataLink에서 열 때 DTF LIN 스케일링 대신에 DTV VSWR 스케일링이 표시됨.

이전 개정판: 3.40

수정:

  • 상태 전용 그래프를 “마우스 오른쪽 버튼으로 클릭”할 때 크래시를 해결함.
  • 비-DTF 플롯에서 VSWR 디스플레이 DTF(VSWR)로 변경할 때 디스플레이 제목을 해결함.
  • 해결됨: Polar 및 Smith로 변환 시 마커가 공간에 떠있음.
  • 해결됨: 복잡한 데이터가 포맷 변환을 수행할만큼 충분하지 않을 경우 마우스 “오른쪽 버튼 클릭”시 “포맷" 옵션을 제거함.
  • 해결됨: DTF VSWR - state + trace 파일 가져오기, Format 선택, LogMag, 주석은 LogMag로 변경되지만 데이터는 그대로 VSWR임.
  • 해결됨: Calkit Editor – 커넥터 이름을 변경해도 표준 이름은 변경되지 않음.
  • 해결됨: DTF VSWR state+trace 파일 데이터가 데이터 링크에 잘못 표시됨.
  • 해결됨: DTF 리니어 포맷 state+trace 파일을 데이터 링크에서 열 수 없음
  • 해결됨: GPS 데이터가 포함된 .csv 파일. 데이터 링크에서 파일을 열 때 보고서에 GPS 데이터가 표시되지 않음.
  • 해결됨: 데이터 링크 state+trace 파일 열기 에러
  • 해결됨: 첨부된 .sta 파일이 데이터 링크에서 열리지 않음

이전 개정판: 3.32

수정:

  • 해결됨: 데이터 링크에서 .sta 파일을 열 수 없음
  • 해결됨: DTF/RL 듀얼 창, 대체 스위프가 켜져 있을 때 120dB에서 RL 데이터 표시
  • 해결됨: .csv 파일에서 SA 모드에 대해 스케일 반전됨.
  • 해결됨: GPS 데이터가 없는데 .csv 파일을 열 때 GPS 제목이 나타남.
  • 해결됨: NA 모델 LIN 포맷을 호출할 때 라인 포맷 데이터가 그려지지 않음.
  • 해결됨: SA 마커: .sta 파일을 열 때, 마커가 모두 실제 트레이스 대신 트레이스 #1에 나타남.
  • 파일 열기와 저장과 관련된 여러 문제가 해결됨.

이전 개정판: 3.23

수정:

  • 새로운 기능 – VSWR 포맷을 표시하기 위해 듀얼 DTF/RL 창 제목 주석이 추가됨.
  • 새로운 기능 – 비-DTF state+trace 파일에서 주파수 모드: [Bandpass][Lowpass] 주석이 추가됨.
  • 해결됨: 마커가 있는 경우 SA 모드 "현재 트레이스 캡처" 에러
  • 해결됨: SA 모델 state+trace 호출 마커 위치
  • 해결됨: 듀얼 DTF/RF VSWR state+trace 파일 및 .csv 파일 문제
  • 해결됨: 듀얼 DTF/RL log mag trace+state 및 .csv 문제

 이전 개정판: 3.20

수정:

  • 새로운 기능 – 케이블 파일에 대한 생성된 .csv 파일에 열 머리글 추가
  • 새로운 기능 - calkit editor의 라벨 이름 변경 추가
  • 새로운 기능 다양한 DTF 보고서 항목 추가
  • 새로운 기능 - DTF 데이터 링크 보고서에 케이블 파일 이름 표시
  • .sta 파일에서 생성된 보고서에서 케이블 손실, 이름 및 속도 인자에 대한 DTF 리니어 포맷을 해결함.
  • 이전 버전의 데이터 링크(3.15)로 생성된 .dlt 파일을 해결함.
  • 해결됨: 케이블 손실 및 속도 인자가 DTF에서 생성된 보고서에서 잘못될 수 있음.

이전 개정판: 3.15

수정:

  • N9923A를 지원하는 최초의 공식 출시 버전

이전 개정판: 2.18

수정:

  • .csv 파일에 로케일 문제가 있음.
  • 데이터 링크 SW: 크로아티아 국가별 설정에서 마커 값에 잘못된 소수점이 있음.
  • 데이터 링크: S21 및 삽입 손실 state+trace를 호출해도 정규화 에러 보정이 적용되지 않음.
  • 케이블 손실 .sta state+trace 파일에 케이블 손실 데이터 값 대신에 반사 손실 데이터 값이 표시됨.
  • 데이터 링크 소프트웨어 -- A.03.02 상태 파일이 열리지 않음.
  • 삽입 손실은 올바로 "현재 트레이스를 캡처"하지 않음.
  • 데이터 링크는 CAT 모드 S1P 파일을 가져올 때 부호를 반전시켜야 함.
  • 데이터 링크: 독일어 또는 벨기에 로케일로 “현재 트레이스 캡처”시 데이터가 올바르지 않음.
  • 데이터 링크 SA 모드 "현재 트레이스 캡처" -- IF BW 주석이 표시되며 이는 SA 모드에는 해당되지 않고 올바르지 않음.
  • .csv 및 s1p 파일에 로케일 문제가 있음.
  • 데이터 저장/호출 .csv 파일을 열면 케이블 편집기가 열리게 됨.
  • Wilson s1p 및 csv 파일이 거부되어야 함.
  • 이전의 state+trace 파일이 더 이상 데이터 링크에서 열리지 않음.
  • 데이터 링크 -- pre-A.04.02 DTF .csv 파일에 미터/피트 변환계수가 두 번 적용됨 – 데이터 링크 보상이 필요함.
  • 국가별 설정을 올바로 처리해야 함.
  • PLTS에 따라 .xml을 .csv 컨버터에 추가
  • N9923A 현재 트레이스 거부 및 상태 파일 열기

원래 개정판: 2.0

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2017-06-02 5.2 This version fixes some record/playback issues, and add print capability to .png files.

다운로드 방법

  • Click the download button, select file, save and unzip.

설치 방법

  • Please read the installation instruction guide from the Supporting Documenation section.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음

지원 문서

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Other Windows
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N9912A, N9923A, N9913A, N9914A, N9915A, N9916A, N9917A, N9918A, N9925A, N9926A, N9927A, N9928A, N9935A, N9936A, N9937A, N9938A, N9950A, N9951A, N9952A, N9960A, N9961A, N9962A