何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N9340AおよびN9340Bハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)PCソフトウェア
Keysight N9340A/N9340B HSA PCソフトウェアは、N9340A/Bハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ用のPCベースの使いやすいリモート制御ツールです。 このツールは、以下の機能を備えています。
- モニタ機能:N9340A/Bに対して、スペクトラム・スキャンの表示と制御が同時に行えます。
- ファイル・マネージャ機能:ファイルをN9340A/BからPCに送ったり、ファイルをN9340A/BからPCに取り込んだりできます。
- SCPIデバッガ機能:リモート制御コマンドやクエリをN9340A/Bに送信できます。
N9340A/B PCソフトウェアは、上記の3つのメイン機能に加え、以下のユーティリティ機能も備えています。
- モニタとしての使用時に、画面をキャプチャすることができます。
- トレース・データを、CSVファイル(Microsoft® Office Excelで開くことができます)にエクスポートできます。
- 電界強度測定機能用のアンテナ・テーブル・ファイルを編集/エクスポートできます。
- 測定レポートを作成して印刷出力することができます。
このソフトウェアをインストールするには:
- KeysightのIOライブラリ・スイートがコントローラ・コンピュータにインストールされていることを確認します。
- N9340A/B PCソフトウェアをダウンロードします。
- 測定器とPCの接続セットアップについては、N9340A/B PCソフトウェアのヘルプを参照してください。
Microsoftは、Microsoft Corporationの登録商標です。
キーサイトは、最新のバグ修正とセキュリティパッチを含む、利用可能な最新バージョンを使用することをお勧めします。
リリース | バージョン | 内容 |
---|---|---|
2014-10-13 | A.01.11 | Software file available for download... |
リリース | バージョン |
---|---|
2014-10-13 | A.01.11 |
内容 |
---|
Software file available for download... |
ダウンロード方法
- Click the Download button
- Save the file to your PC
インストール方法
ライセンス
- ライセンス不要
説明資料
インストール先: PC / Instrument
OS
- Windows 7
- Windows XP SP3
前提知識
Please make sure you have Agilent's IO libraries suite installed in the controller computer.
対象測定器
- N9340A, N9340B
ソフトウェアバージョンはご利用いただけません
SHOW MORE