무엇을 찾고 있습니까?
키사이트 33220A 및 33250A용 무료 임의 파형 라이브러리
이 라이브러리는 전자 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 20개 이상의 훌륭히 엔지니어링된 파형을 포함하고 있습니다. R&D에 종사하든, 제조 테스트에 종사하든, 무료 라이브러리를 사용하여 실세계 신호를 에뮬레이션하는 임의 파형을 생성할 수 있습니다. 이러한 파형을 직접 사용하거나 또는 해당 어플리케이션에 부합하는 정확한 파형 생성을 위한 시작점으로 사용할 수 있습니다.
파형 라이브러리:
1. DTMF_0 – 듀얼 톤 다중 주파수 번호 0
2. DTMF_9 – 듀얼 톤 다중 주파수 번호 9
3. 전체 수정 – 완파장 수정 정현파
4. 절반 수정 – 반파장 수정 정현파
5. 가우스 – 가우스 펄스
6. PSK – 정현파를 사용한 180도 위상 편이 변조
7. 링잉 사각파 – 사각파 링잉이 감쇠된 사각파
8. SCR – SCR 파이어링 프로파일(firing profile)
9. 사다리꼴 – 사다리꼴 파형
10. 계단형 – 계단파형의 상승 및 하강
11. RS-232 – 직렬 비트 스트림 철자 “키사이트”
12. ISO7637-2 TP1 – 연결해제로 인한 자동차 Ttransient
13. ISO7637-2 TP2a – 와이어링 인덕턴스로 인한 자동차 Transient
14. ISO7637-2 TP2b – 점화 스위칭 오프로 인한 자동차 Transient
15. ISO7637-2 TP3a – 스위칭으로 인한 자동차 Transient
16. ISO7637-2 TP3b - 스위칭으로 인한 자동차 Transient
17. ISO7637-2 TP4 – 시작 중 자동차 공급 프로파일
18. ISO7637-2 TP5a – 배터리 연결해제로 인한 자동차 Transient
19. ISO7637-2 TP5b - 배터리 연결해제로 인한 자동차 Transient
20. ISO16750-2 V 재설정 – 재설정을 위한 자동차 공급 전압 프로파일
21. ISO16750-2 시작 프로파일 – 링잉이 수반되는 자동차 시작 프로파일
라이브러리 다운로드 방법
1. 아래 링크에서 마우스 오른쪽을 클릭한 다음 "save target as"를 선택합니다.
2. 파일을 컴퓨터 상의 위치(예: 바탕화면)에 저장합니다.
3. 편리한 위치에 파일의 압축을 풉니다.
4. Intuilink 파형 편집기에서 관심 파일을 엽니다.
5. 파일을 33220A 또는 33250A 펑션/임의 파형 발생기에 다운로드합니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2008-03-20 | n/a | N/A |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2008-03-20 | n/a |
버전 설명 |
---|
N/A |
다운로드 방법
- See Above
설치 방법
- See Above
라이센스
- 라이센스 필요 없음
설치 위치: PC / Instrument
선결 조건
- Agilent s Intuilink Waveform Editor
지원되는 계측기
- 33210A, 33220A and 33250A