Choose a country or area to see content specific to your location
- 키사이트.홈(Home)
- 소프트웨어 세부 정보
- 소프트웨어 세부 정보
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
무료 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy) 소프트웨어
키사이트 N3300A 시리즈 전자 로드를 사용하여 연료 전지 ac 임피던스 측정 수행이라는 제품 노트에서 설명한 ac 임피던스 측정 기법을 키사이트 계측용으로 특수 개발한 이 EIS 소프트웨어에서 사용합니다. 제품 노트에 나온 장비 셋업을 사용합니다.
이 소프트웨어는 Visual Basic 프로그램을 실행하는 Excel 스프레드시트로 구성됩니다. Visual Basic 프로그램은 GP-IB 카드를 통해 전자 로드 및 펑션 발생기를 프로그래밍하고 로드의 내장된 리드백을 사용하여 측정을 수행하며 측정에서 ac 임피던스를 계산하는 것은 물론 컴퓨터 화면에 결과를 표시하는 데 사용됩니다. N3300A 로드, 33120A 및/또는 33220A 펑션 발생기용 드라이버가 필요합니다. 이 드라이버는 키사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 프로그램이 제대로 작동하려면 Excel에서 Analysis ToolPak(Tools/Add-Ins)을 로드해야 합니다.
Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
릴리스 날짜 | 버젼 | 버전 설명 |
---|---|---|
2006-06-26 | n/a | EIS Software |
릴리스 날짜 | 버젼 |
---|---|
2006-06-26 | n/a |
버전 설명 |
---|
EIS Software |
다운로드 방법
- 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate file. 3. Choose Open or Save.
설치 방법
- Save the Download file to a directory of your choice.
라이센스
- 라이센스 필요 없음
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE