이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

무료 EIS(Electrochemical Impedance Spectroscopy) 소프트웨어

키사이트 N3300A 시리즈 전자 로드를 사용하여 연료 전지 ac 임피던스 측정 수행이라는 제품 노트에서 설명한 ac 임피던스 측정 기법을 키사이트 계측용으로 특수 개발한 이 EIS 소프트웨어에서 사용합니다. 제품 노트에 나온 장비 셋업을 사용합니다.

이 소프트웨어는 Visual Basic 프로그램을 실행하는 Excel 스프레드시트로 구성됩니다. Visual Basic 프로그램은 GP-IB 카드를 통해 전자 로드 및 펑션 발생기를 프로그래밍하고 로드의 내장된 리드백을 사용하여 측정을 수행하며 측정에서 ac 임피던스를 계산하는 것은 물론 컴퓨터 화면에 결과를 표시하는 데 사용됩니다. N3300A 로드, 33120A 및/또는 33220A 펑션 발생기용 드라이버가 필요합니다. 이 드라이버는 키사이트에서 무료로 다운로드할 수 있습니다. 프로그램이 제대로 작동하려면 Excel에서 Analysis ToolPak(Tools/Add-Ins)을 로드해야 합니다.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2006-06-26 n/a EIS Software

다운로드 방법

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate file. 3. Choose Open or Save.

설치 방법

  • Save the Download file to a directory of your choice.

라이센스

  • 라이센스 필요 없음
다운로드

설치 위치:

PC

사전 조건

  • See Above

지원되는 계측기

  • N3300A Series