이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

포토닉 어플리케이션 패키지 관리자

이 프로그램은 PC에 설치하지 않고도 실행이 가능합니다. 이 프로그램을 이용해 최신 버전의 키사이트 프로그램에 액세스할 수 있습니다. 관리자에서 원하는 프로그램을 선택하고 다운로드 링크를 클릭하십시오.

일부 소프트웨어 패키지는 라이센스를 구입해야 사용할 수 있습니다. 그렇지만, 30일간 무료로 설치하여 테스트해볼 수 있고 추가 비용 없이 평가판 라이센스 기간 연장 신청을 할 수도 있습니다.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2015-10-12 2.0.1.3 Adds support for 81606A, 81607A, 81608A and 81609A Tunable Laser Sources

다운로드 방법

  1. Click the Download button

설치 방법

  1. Open the zip file
  2. Run the program

라이센스

다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A