이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어

30일 무료 체험판 버전을 다운로드하고 맞춤형 파형을 더 빠르게 생성하십시오.

BenchLink 파형 빌더 프로 소프트웨어의 30일 무료 데모 버전은 완전 기능 프로 버전입니다. 30일 체험 기간이 지나면 완전 기능 버전이 기본 무료 버전으로 되돌아갑니다. 프로 버전의 전체 기능과 이점을 계속 활용하고 싶으시다면 소프트웨어 라이선스를 구매하시기 바랍니다.

지원되는 파형 발생기

참고:

어떠한 이유로든 동일 PC에 이 소프트웨어를 다시 설치해야 할 경우에는 30일이 지나지 않았더라도 30일 체험판이 자동으로 만료됩니다.

릴리스 날짜 버젼 버전 설명

무료 평가판 사용 가능

2017-04-01 2017 Backend updates to support new Keysight BenchVue 2017 platform enhancements. Keysight BenchLink Waveform Builder Pro license is enabled with Keysight BenchVue Function Generator App license
다운로드

설치 위치:

PC

운영 체제

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows 10

사전 조건

  • 사용 가능한 정보 없음

지원되는 계측기

  • 33210A, 33220A, 33250A function/arbitrary waveform generators, 33500 Series, 33600 Series waveform generators, 81150A, 81160A, 81180A pulse/function/arbitrary noise generators, M8190A arbitrary waveform generator, 2000 X-Series, DSO/MSO-X InfiniiVision 3000, 4000 X-Series oscilloscopes, 3000 T-Series, U2761A USB modular function generator

관련 링크