検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無料のエレクトロケミカル・インピーダンス・スペクトロスコピー(EIS)ソフトウェア

プロダクト・ノート「Making Fuel Cell ac Impedance Measurements Utilizing Keysight N3300A Series Electronic Loads(Keysight N3300Aシリーズの電子負荷を使用した燃料電池の交流インピーダンス測定)」で説明されている交流インピーダンス測定方法は、Keysightの計測機器専用に開発されたEISソフトウェアで使用されています。

ソフトウェアは、Visual BasicプログラムとExcelスプレッドシートで構成されています。Visual Basicプログラムは、GP-IBカード経由での電子負荷およびファンクション・ジェネレータのプログラミング、内蔵負荷リードバックを使用した測定、測定値からの交流インピーダンスの計算および結果表示のために使用されます。N3300A負荷と33120Aファンクション・ジェネレータ用のドライバが必要となりますが、Keysightのサイトから無料でダウンロードすることができます。また、プログラムが適切に動作するように、ExcelでAnalysis ToolPak([ツール]-[アドイン])を登録してください。

リリース バージョン 内容
2006-06-26 n/a

ダウンロード方法

  • 1. Click the Download button. 2. Select the appropriate file. 3. Choose Open or Save.

インストール方法

  • Save the Download file to a directory of your choice.

ライセンス

  • ライセンス不要
ダウンロード

インストール:

PC

前提条件

  • See Above

対象測定器

  • N3300A Series