検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オシロスコープ用IntuiLinkデータ・キャプチャ (Excel不要。最新版)

【特徴・機能】

Keysightオシロスコープ用IntuiLinkデータ・キャプチャは、以下の機能を備えています。

  • Excel/Word不要のスタンドアロン・ソフトウェア
  • 波形データの取得(ASCII XY フォーマット、または ALB フォーマット)
    ALBフォーマットで保存した場合には、B4610A オフライン表示/解析用のデータ・インポート・ツールで波形の閲覧が可能
  • 画面画像の取得(ビットマップ、プロッタ・イメージ、プリンタ・イメージ)
  • 各種測定値の一括取得
  • 測定器設定の保存と復元
  • 画面およびイメージのプリンタへの印刷(1ページに複数のイメージを印刷可能)
  • USB、LAN、GPIBインタフェースのサポート(測定器がサポートしているインターフェースに依存)

 

【サポート測定器】

Infiniiumシリーズ・オシロ(8000/80000/9000/90000/54830/54850シリーズ)

InfiniiViewシリーズ・オシロ(2000X/3000X/4000X/5000/6000/7000シリーズ)

1000シリーズ・オシロ

54600シリーズ・オシロ

 

【注意】

Keysight IntuiLinkデータ・キャプチャには、測定器と接続するための Keysight I/O ライブラリが必要です。 GPIB/LAN/USBによる測定器の接続には、最初にI/Oライブラリによる設定が必要です。I/Oライブラリは、Keysight社のWebサイトよりダウンロード可能です。

 

【操作方法】

簡易ユーザーマニュアル

リリース バージョン 内容
2013-03-04 4.30 Supported Models: Infiniium Series, 1000 Series, 2000 X-Series, 3000 X-Series, 4000 X-Series, 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, or 54600 Series Oscilloscopes

ダウンロード方法

  • Click the download link and save the installer.

インストール方法

  • Run the downloaded installer.

ライセンス

  • ライセンス不要

説明資料

ダウンロード

インストール:

PC / Instrument

OS

  • Windows XP
  • Windows 2000
  • Windows NT

前提条件

  • See Readme File

対象測定器

  • Infiniium Series, 1000 Series, 1000B Series, 2000 X-Series, 3000 X-Series, 4000 X-Series, 5000 Series, 6000 Series, 7000 Series, or 54600 Series Oscilloscopes