検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

フォトニック・アプリケーション・パッケージ・マネージャー

このソフトウェアは、PC上で光アプリケーション・プログラムを管理します。 これにより、何がインストールされているか、キーサイトのサーバー上に利用可能な最新バージョンがあるかがわかります。 インストールは、詳細なガイドにより行えます。 PCにこのプログラムをインストールすると、新しいアップデートや追加の光アプリケーション・プログラムが利用可能かどうかを確認できます。

ソフトウェアパッケージによっては、ライセンスを購入する必要があります。 ただし、ソフトウェアをインストールして、30日間無料で試用することができます。 無料延長評価ライセンスを請求することもできます。

以下の無料延長評価ライセンスを請求することもできます。

リリース バージョン 内容
2017-08-22 2.1.0.8 Adds support for Windows 10 and faster IL/PDL engine

ダウンロード方法

  1. Click the Download button

インストール方法

  1. Open the zip file
  2. Run the program

ライセンス

ダウンロード

インストール:

PC

OS

  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows XP
  • Windows 10

前提条件

  • ドキュメントはありません

対象測定器

  • N7700A, 816x Series, N77 Series, N4391A, N4392A, M8195A, M8196A