这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

E5071C-TDR 固化软件和应用软件更新

本页面包含的软件可以帮助用户:

  1. 将 E5071C ENA 网络分析仪上的 TDR 应用软件更新到最新修订版本。*
  2. 使用外部 PC 远程控制 E5071C ENA 网络分析仪上的 TDR 应用软件。
    * 此软件不支持初始安装。

1. 适用于 E5071C 的固化软件和 TDR 应用软件更新下载指南
 

  1. 将文件“E5071C 固化软件修订版本”和“E5071C-TDR 应用软件”复制到计算机硬盘上的临时目录(例如 C:TEMP)中。            
    警告:B.xx.xx 版本仅适用于运行 Windows 7 操作系统的 E5071C。运行 Windows XP 操作系统的 E5071C 应安装 A.xx.xx 版本,而不是 B.xx.xx 版本。
  2. 选中临时目录提取文件,双击 .exe 文件进行解压缩。
  3. 按照“更新 E5071C-TDR 固化软件和应用软件”的指导进行安装。

2. 适用于 PC 的 TDR 远程控制应用软件下载指南

  1. 将文件“Keysight IO 程序库套件”复制到计算机硬盘上的临时目录(例如 C:TEMP)中,并在 PC 上进行安装(如果以前没有装过)。
  2. 如果 E5071C 运行的是 Windows XP 操作系统,则下载 A.01.xx 修订版本;如果是 Windows 7 操作系统,则下载 B.02.xx 修订版本。
    根据 PC 操作系统选择 32 位版本或 64 位版本“E5071C-TDR 远程控制软件”,将文件复制到计算机硬盘上的临时目录(例如 C:TEMP)中。 **
  3. 选中临时目录提取文件,双击 .exe 文件进行解压缩。
  4. 按照“将 E5071C-TDR 应用软件安装到 PC”的指导进行安装。

注:

  • 确保在 E5071C ENA 网络分析仪上安装的 E5071C-TDR 应用软件版本相符。
  • 在安装 E5071C-TDR 远程控制软件之前必须先安装 IO 程序库套件 16.1.14931.0。
  • 如果您同时拥有 Windows 7 系统 E5071C 和 Windows XP 系统 E5071C,那么可以在同一台 PC 上同时安装 A 版本和 B 版本 TDR 远程控制应用软件。根据所连接的 E5071C 来运行相应版本的远程控制软件。例如当控制 Windows 7 系统 E5071C 时,执行 TDR 远程控制应用软件 B 版本。

        

TDR 应用软件A.01.01 版中发现的一个问题

  • 当 0 电平设置为负值时,眼图测量无法正常执行。右下角列表中显示的某些测量参数有错误。

              解决办法:请在“Zero Lv.(零电平)”对话框中输入零或负值。

发布日期 版本 版本说明
2014-10-07 B.02.02 E5071C-TDR Application Software Revision B.02.02 (For E5071C with Windows 7)

如何下载

  • Click the download button and save the file to a temporary directory on your PC (or instrument).

如何安装

颁发许可证

  • 不要求具有许可证

支持文档