검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- N6700 시리즈 모듈러 시스템 전원 공급기
- N6700 전력 시스템 기본 성능 모듈
- N6731B DC 전원 모듈 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 A, 50 W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6731B DC 전원 모듈 0 ~ 5 V, 0 ~ 10 A, 50 W
DC 전원 모듈 0-5V, 0-10A, 50W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
N6731B는 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템 또는 N6705 DC 전력 분석기에 사용되는 1-슬롯 50 W 프로그래밍 가능 DC 전원 모듈입니다.
주요 특징
50 W 기본 DC 전원 모듈인 키사이트 N6731B는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공합니다. 이 모듈을 사용하여 픽스처 컨트롤과 같은 DUT(테스트 대상 디바이스) 또는 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하십시오.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우)에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 모든 메인프레임과 함께 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 30가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
BenchVue Basic 앱을 무료로 다운로드하여 장비를 제어하십시오.
DC 출력 등급
- 전압: 0 to 5 V
- 전류: 0 to 10 A
- 전력: 50 W(최대)
정확도(23°C ±5°C)
- 전압 프로그래밍 가능 정확도: 0.1% + 19 mV
- 전류 측정(리드백) 정확도: 0.15% + 20 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 정전압 rms: 2 mV
- 정전압 피크-피크: 10 mv
- 정전류 rms: 8 mA
기본적인 단일 출력 프로그래밍 가능 DC 전력 모듈
- N6700 시리즈 메인프레임과 함께 사용할 경우 [LAN (LXI-C), USB, GPIB] : 로우 프로파일 MPS 또는 DC 전력 분석기
- 전체 저항 부하를 사용한 업 프로그래밍 및 다운 프로그래밍(일반): 20 mS
- 테스트 대상 디바이스에 대한 과전압, 과전류, 과열 보호
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?