검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- ATE 시스템 전원 공급기
- N5700 시리즈 ATE 시스템 전원 공급기
- N5762A 전원 공급기, 8V, 165A, 1320W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N5762A 전원 공급기, 8V, 165A, 1320W
전원 공급기, 8V, 165A, 1320W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget. The Keysight 1320W, single output N5762A provides universal AC input, GPIB, LAN, USB, LXI compliance, and analog/resistance control of output voltage and current...
HIGHLIGHTS
정격 출력
- 전압: 8V
- 전류: 165A
- 전력: 1320W
프로그래밍 정확도
- 전압 0.05% + 4mV
- 전류 0.1% + 165mA
리플 및 노이즈
- CV p-p: 60mV
- CV rms: 8mV
- CC rms: 330mA
부하 레귤레이션
- 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전압: 2.8mV
- 부하 효과(10%에서 90%로 변화) 전류: 38mA
- 부하 Transient 복구 시간: ≤ 1.5ms
키사이트 범용 DC 전원 공급기는 빠듯한 예산에 부합하는 필수 기능을 제공합니다. 단일 출력, 750-1500W GPIB, LAN, USB, LXI Compliant N5700 시리즈는 다중 전원 공급기의 병렬 및 직렬 연결뿐만 아니라 1U 크기, 범용 AC 입력, 출력 전압 및 전류의 아날로그/저항 제어를 제공합니다. 키사이트 1320W, GPIB, 단일 출력 N5762A는 소형의 고밀도 1U 전원 공급기로 귀중한 랙 공간을 절약하도록 설계되었으며 확실한 성능과 다양한 기본 및 향상된 기능을 제공합니다.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?