검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- 벤치 전원 공급기
- E3640 시리즈 벤치 전원 공급기
- E3648A 100W 듀얼 출력전원 공급기, 2개의 8V, 5A 또는 20V, 2.5A
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E3648A 100W 듀얼 출력전원 공급기, 2개의 8V, 5A 또는 20V, 2.5A
100W 듀얼 출력전원 공급기, 2개의 8V, 5A 또는 20V, 2.5A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
Keysight basic DC power supplies offer essential features for a tight budget.
주요 특징
출력 정격(0°C ~ 40°C), 2개 출력
- 범위 1: 0 ~ 8 V / 5 A
- 범위 2: 0 ~ 20 V / 2.5 A
프로그래밍 정확도(25°C ±5°C에서), ±(% 출력 + 오프셋)
- 전압: <0.05% + 10 mV(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.1% + 25 mV)
- 전류: <0.2% + 10 mA
리플 및 노이즈: 20 Hz ~ 20 MHz
- 정상 모드 전압: <5 mVpp / 0.5 mVrms
- 정상 모드 전류: <4 mArms
리드백 정확도(25°C ±5°C), ±(% 출력 + 오프셋)
- 전압: <0.05% + 5 mV(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.1% + 25 mV)
- 전류: <0.15% + 5 mA(E3646/47/48/49A의 출력 2인 경우 <0.15% + 10 mA)
E3648A 100 W 이중 출력 벤치 전원 공급기는 낮은 전압 범위와 높은 전압 범위의 유연한 이중 범위가 특징입니다. 저전압 범위에서는 전원 공급기가 더 많은 전류를 출력할 수 있습니다. E3640 시리즈는 단일 출력 모델과 이중 출력 모델이 있으며, GPIB 또는 RS232를 사용해서 테스트를 자동화합니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?