검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 제품 및 서비스
- ...
- N6700 시리즈 모듈러 시스템 전원 공급기
- N6700 전력 시스템 기본 성능 모듈
- N6743B DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
N6743B DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W
DC 전원 모듈, 20V, 5A, 100W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
판매자: Keysight Online Sales
시작 가격
주요 특징
출력 정격
- 전압: 20 V
- 전류: 5 A
- 전력: 100 W
프로그래밍 정확도(23°C ±5°C에서)
- 전압: 0.1% + 20 mV
- 전류: 0.15% + 20 mA
리플 및 노이즈(20 Hz ~ 20 MHz)
- 전압 rms: 3 mV
- 전압(피크투피크): 14 mV
- 전류 rms: 2 mA
키사이트 N6743B는 프로그래밍 가능한 전압과 전류, 측정 및 보호 기능을 매우 경제적인 가격으로 제공하는 100 W 기본 DC 전력 모듈로, DUT에 전력을 공급하거나 픽스처 컨트롤과 같은 ATE 시스템 리소스에 전력을 공급하는 데 적합합니다.
이 모듈은 소형의 다중 출력 1U 하이 N6700 로우 프로파일 모듈러 전원 시스템(ATE 시스템의 경우)과 다중 출력 N6705 DC 전력 분석기(벤치 테스트의 경우) 모두에 사용됩니다. GPIB, LAN, USB 및 LXI 컴플라이언스는 표준입니다. 기본 정밀도부터 높은 정밀도까지, 20 - 500 W 범위의 전력에서 20가지 이상의 DC 전력 모듈 중에서 선택할 수 있습니다.
장비를 제어하려면 무료 BenchVue Basic 앱을 다운로드하십시오.
역량확대
다른 도움이 필요하십니까?