신호 생성 및 측정
- N7614B에서는 파고율 감소(CFR), ET(Envelope Tracking) 및/또는 디지털 전치왜곡(DPD)을 통해 전력 앰프 테스트를 실시할 수 있는 툴을 제공합니다.
- 파형 블록으로 사용자 정의형 I/Q 파형, Signal Studio 파형, 사전 로딩된 자유 파형을 가져올 수 있습니다.
- CCDF, AM-AM, AM-PM, ACPR, 동적EVM 등의 PA 측정 결과를 표시합니다.
- 포락선 신호와 RF 신호를 자동으로 혹은 수동으로 조정할 수 있습니다.
하드웨어 플랫폼 지원
자동화 및 통신 인터페이스
- Signal Studio 내부에서 테스트가 자동으로 실행됩니다.
- .NET API를 사용하여 테스트 자동화
- API HELP 시스템
- LAN 및 GPIB
기타 특징
- 온라인 문서화(해당 Signal Studio 모델용 "온라인 문서(webhelp)”로 이동하는 링크)
- 유연한 라이센싱
PA 테스트용 N7614B Signal Studio는 CFR, ET 및 DPD 기술을 지원하는 일반 툴입니다. N7614B Signal Studio는 사용자가 지정한 I/Q 파형, 파라미터 설정 및 계측기로 테스트를 자동으로 실행합니다. CCDF, AM-AM, AM-FM, ACPR 및 동적 EVM과 같은 테스트 결과가 측정 결과 보기에 표시됩니다. N7614B는 다양한 종류의 신호 생성, 신호 분석 및 포락선 신호 생성용 장비를 지원합니다. 또한 유연한 제품 구조는 고정 및 이동형, 영구 및 시간 기반 라이센스를 지원하므로 사용자는 필요한 시기에 필요한 기능에 대해서만 비용을 지불하면 됩니다.