검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4990A 임피던스 분석기, 20 Hz ~ 10/20/30/50/120 MHz
주파수 범위 20 Hz ~ 120 MHz의 E4990A 임피던스 분석기 40 V 내장형 DC 바이어스 소스를 통해 넓은 임피던스 범위에 걸쳐 업계 최고인 0.045%(통상)의 기본 정확도 제공 콤포넌트, 반도체 및 물질 측정을 위한 솔루션
주요 특징
키사이트는 사용되는 어플리케이션이 R&D, 생산, 품질 보장, 수입 검사 중 어디에 사용되는지에 관계 없이 고객의 성공에 기여하고 있다는 사실에 자부심을 느끼고 있습니다. 또한 임피던스 분석기에서부터 광범위한 테스트 액세서리까지 고객의 필요를 충족시키는 완벽한 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다합니다. 키사이트의 임피던스 측정 솔루션으로 성공을 보장하십시오.
- 업그레이드 가능한 다섯 가지 주파수 옵션; 20 Hz ~ 10/20/30/50/120 MHz
- ±0.08%(±0.045%, 통상)의 기본 임피던스 측정 정확도
- 25 mΩ ~ 40 MΩ의 넓은 임피던스 측정 범위(10% 측정 정확도 범위)
- 측정 파라미터: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, Complex Z, Complex Y, Vac, Iac, Vdc, Idc
- 내장형 DC 바이어스 범위: 0 V ~ ±40 V, 0 A ~ ±100 mA
- 향상된 측정 속도 옵션(옵션 001, 10M/20M/30M/50M 옵션만 해당)
- 10.4인치 컬러 LCD(터치 스크린)의 4채널 및 4트레이스
- 데이터 분석 기능: 등가 회로 분석, 한계선 테스트
주요 사양
Basic Accuracy
0.08% (typical ±0.045%)
DC 바이어스
0V to ±40 V
주파수
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
최대 주파수
120 MHz
Measurement
Four Terminal Pair (4TP)
측정 범위(정확도 < 10%)
25 mΩ to 40 MΩ
Basic Accuracy
DC 바이어스
주파수
최대 주파수
Measurement
측정 범위(정확도 < 10%)
0.08% (typical ±0.045%)
0V to ±40 V
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
120 MHz
Four Terminal Pair (4TP)
25 mΩ to 40 MΩ
더 보기
Basic Accuracy:
0.08% (typical ±0.045%)
DC 바이어스:
0V to ±40 V
주파수:
20 Hz to 10/20/30/50/120 MHz
최대 주파수:
120 MHz
Measurement:
Four Terminal Pair (4TP)
측정 범위(정확도 < 10%):
25 mΩ to 40 MΩ
기타 특징:
Equivalent Circuit analysis, limit line test, etc.
Special features:
N/A
Speed:
3.5 msec
Target DUT:
General Purpose device
Material
유형:
Impedance Analyzer
E4990A 임피던스 분석기의 표준 구성
Prev
임피던스 분석기, 20 Hz ~ 10/20/30/50/120 MHz
- 업그레이드 가능한 다섯 가지 주파수 옵션; 20 Hz ~ 10/20/30/50/120 MHz
- ±0.08%(±0.045%, 통상)의 기본 임피던스 측정 정확도
- 25 mΩ ~ 40 MΩ의 넓은 임피던스 측정 범위(10% 측정 정확도 범위)
- 측정 파라미터: |Z|, |Y|, θ, R, X, G, B, L, C, D, Q, Complex Z, Complex Y, Vac, Iac, Vdc, Idc
- 내장형 DC 바이어스 범위: 0 V ~ ±40 V, 0 A ~ ±100 mA
- 향상된 측정 속도 옵션(옵션 001. 10M/20M/30M/50M 옵션만 해당)
- 10.4인치 컬러 LCD(터치 스크린)의 4채널 및 4트레이스
- 데이터 분석 기능: 등가 회로 분석, 한계선 테스트
Next
E4990A에 관심이 있으신가요?
임피던스 분석기의 역량을 확장하십시오.
관련 리소스
E4990A 임피던스 분석기견적을 부담 없이 요청하십시오.
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?