Keysight는 가능한 최신 버전을 사용하는 것을 권장하며, 최신 버전에는 현재 사용 가능한 가장 최신 버그 수정 및 보안 패치가 포함되어 있습니다.
무료 Trial
릴리스 날짜 버젼 버전 설명
2018-12-11 1.22 Requires VSA version 22.2 - 24.0
릴리스 날짜 버젼
2018-12-11 1.22
Version Description
Requires VSA version 22.2 - 24.0

다운로드 방법

  1. Click on the Download button
  2. Select Run
  3. Files will be extracted to your hard drive
  4. Installation manager will start automatically

Note: If you do not need a free trial, stop here.
For free trial:

  1. Locate the Host ID from the PC on which you installed the software
  2. Select Start > (All) Programs > [Keysight] or [Keysight License Manager] >
    Keysight License Manager
  3. Select “Request Free Trial License”(below), complete the contact information,
    provide the host ID and submit the form

설치 방법

  • See Supporting Documentation

라이센스

  • Requires a License

Installs on: PC

운영 체제

  • Windows 7
  • Windows 10

선결 조건

  • 89600 VSA software version 22.2 - 24.0 must be installed on the same PC with the Signal Optimizer software. 89600 VSA license is not required.
  • Keysight IO Libraries Suite version 15.5 or later
사용 가능한 소프트웨어 버전이 없습니다.
SHOW MORE