Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- リソース
- リソース
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
40ピンおよび90ピン・ケーブル・コネクタ付きロジック・アナライザ
Keysightのロジック・アナライザは40ピンまたは90ピン・コネクタを入力ケーブルの端に備えています。90ピン ・ケーブル・コネクタ付きのロジック・アナライザはシングル・エンドまたは差動信号を扱えますが、40ピン ・ケーブル・コネクタ付きのロジック・アナライザはシングル・エンド信号のみ扱えます。互換性のために、プローブ・ケーブルのピン数はアナライザのケーブル・コネクタのピン数に一致しなければなりません。
以下の表にご興味のあるロジック・アナライザがない場合は、Keysightに直接お問い合わせください。
現行のロジック・アナライザ | ||
---|---|---|
製品 | 40 ピン・ケーブル・コネクタ | 90 ピン・ケーブル・コネクタ |
16962A | X | |
16951B | X | |
16950B | X | |
16911A | X | |
16910A | X | |
16800 シリーズ | X | |
16760A | X |
販売終了したロジック・アナライザ | ||
---|---|---|
製品 | 40 ピン・ケーブル・コネクタ | 90 ピン・ケーブル・コネクタ |
16950A | X | |
1690/91/92/93A, AD | ||
1680/81/82/83A, AD | ||
16753/54/55/56A | X | |
16750/51/52A, B | X | |
16740/41/42A | X | |
16718/19A | X | |
16715/16/17A | X | |
16710/11/12A | X | |
1670/71/72/73G | X | |
16557D | X | |
16555/56A, D | X | |
16550A | X | |
1660シリーズ | X | |
E9340A | X |