主な特長

M8040Aによる再現性の高い正確な結果

M8040A高性能BERTは、高速トランジションと低固有ジッタで、最大64 GBaudのクリーンなNRZおよびPAM4信号を提供します。 1.85 mmのショートケーブル付属のM8040A リモートヘッドを使用することで被試験デバイスの近くでの動作が可能となり、損失の多いチャネルによる信号劣化を最小限に抑えます。

  • 2~64 GBaud PAM4信号のデータレート
  • 58 GBaudまでのPAM4エラーをリアルタイムで検出可能
  • ディエンファシス、アナライザイコライゼーション、クロックリカバリーを内蔵
  • 統合および校正されたジッタインジェクション機能:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、およびclk/2ジッター
  • アグレッサレーンをエミュレートするためのパターン・ジェネレーター・チャンネルをモジュールごとに2つ装備
  • 8/16/32/64 GT/s PCI Express®用のインタラクティブ・リンク・トレーニングおよびSKP OSフィルタリング
  • アルゴリズムによるPRBS、QPRBS、メモリベースのパターン、パターンシーケンサ
  • PAM4、グレイ・コーディング、FECエンコーディング、プリコーダーとエラー分布解析用
  • すべてのオプションとモジュールはアップグレード可能
  • 真のエラー解析を提供し、再現性のある正確な結果を提供することで、デバイスの性能マージンを最適化

対象アプリケーション

M8040Aは、サーバー、コンピュータ、データセンター、通信業界において、最大32 GBaudおよび64 GBaudのデータレートで動作するシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、トランシーバーモジュールおよびサブコンポーネント、ボード、システムの特性評価を行う研究開発エンジニアやテストエンジニア向けに設計されています。

M8040Aは、PAM4およびNRZデータフォーマットを使用する多くの一般的な相互接続規格のレシーバー(入力)テストに使用できます:PCIe 6.0/5.0/4.0、TBT3、400 GbE、50 / 100 / 200 / 400 / 800 GbE、OIF CEI-56G、およびCEI-112G、64G/112Gファイバーチャネル、Infiniband-HDR、およびチップ間、チップ-モジュール間、バックプレーン、リピータ、アクティブ光ケーブルなどの独自のインタフェイス

M8040A GBaud BERTのパターンジェネレーターは、クリーンな32および26.5625 GBaud PAM4出力信号を提供します。

 

 

 

 

 

測定器を支えるカスタムパワー

技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時の帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、そして信号の忠実性が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム (InP) およびガリウム砒素 (GaAs) ファブとカスタムASIC信号処理で製造された自社設計のカスタムMMICですべての性能製品を強化し、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証しています。 お客様の次のイノベーションはキーサイトにお任せください。 M8040A 高性能BERTに使用されているキーサイトの半導体により、400 GbEの伝送システムに対応する速度、帯域幅、柔軟性が確保され、優れたアイダイアグラムが実現します。

Line Coding
NRZ
PAM3
PAM4
規格
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
Number of Channels
1 channel
2 channels
モジュラータイプ
Pattern Generator
Error Analyzer
最大サンプルレート
64.8 GBd
Line Coding
規格
Number of Channels
モジュラータイプ
最大サンプルレート
NRZ
PAM3
PAM4
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
1 channel
2 channels
Pattern Generator
Error Analyzer
64.8 GBd
さらに表示
振幅:
0.9 Vpp @ 58 GBd
クロック・データ・リカバリ内蔵:
Yes w/ adj loop bandwidth (16 MHz max)
Equalizer:
n/a
FEC:
n/a
Jitter Type:
n/a
Line Coding:
NRZ
PAM3
PAM4
Link Training:
n/a
最大サンプルレート:
64.8 GBd
モジュラータイプ:
Pattern Generator
Error Analyzer
Number of Channels:
1 channel
2 channels
規格:
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
M8040A 高性能BERT

M8040Aに関心を持っていただけましたか。

M8040A 64 GBaud高性能BERTの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。