主な特長

正確で多目的なテストを可能にする統合測定器

Keysight 81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、汎用の信号生成/変調/歪み機能を備えた高精度なパルス発生器で、デバイスの限界までストレスを与えることができます。 (最大120 MHzのパルス周波数と最大240 MHzの正弦周波数を備えた、コスト効果の高い同じ統合機能については、 Keysight 81150Aをご検討ください。)

Keysight 81160Aパルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器は、テスト中の設計またはデバイスを高速かつ正確に把握するための次世代ラボの標準となるもので、理想的なテストと実環境のテストを加速するために貢献します。

  • パルス発生器は正確な信号と強力なタイミング安定度を備えた再現性のあるテストを保証
  • ノイズ発生器は2つの必要な極値であるランダム雑音と再現性のある雑音を組み合わせて、非常に長い繰り返し周波数で簡単に問題を特定
  • ファンクション/任意波形発生器は信号をデバイス要件に適合させるために多目的な波形と変調機能を提供
  • 任意のビット型パターンジェネレーター (オプション)により最大330 Mbit/sまでの理想的かつ歪んだパターンが可能に

最も優れた信号生成のためのエンジニアリング

81160Aはお使いのデバイスの限界まで応じ、デジタル信号やミックスドシグナルのデバイステスト、レーダー距離テスト、センサシミュレーションなど幅広い用途に対応します。

  • 正確な信号で、信号源ではなくデバイスをテスト
  • 柔軟な波形/ノイズ発生機能を備え、現在と将来のストレステストの課題に対応
  • すべてを1台に統合したプラグ・アンド・プレイ・ソリューションで、ケーブル配、スペース、テスト時間を最小化
81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 Keysight Agilent
出力数
2, differential
主な属性
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
振幅
50 mV to 5 Vpp
データ機能
はい
周波数レンジ
500 MHz
信号タイプ
n/a
出力数
主な属性
振幅
データ機能
周波数レンジ
信号タイプ
2, differential
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
50 mV to 5 Vpp
はい
500 MHz
n/a
さらに表示
振幅:
50 mV to 5 Vpp
データ機能:
はい
周波数レンジ:
500 MHz
主な属性:
Includes AFG & Noise Generator: 500 MHz sine waves; 2.5 GSa/s arbitrary waveforms; white Gaussian noise; 50 MHz modulation bandwidth. Differential output. Channel coupling, uncoupling & channel add. LXI Class C compliant. ISO 17025 & Z540
最大周波数:
500 MHz
出力数:
2, differential
信号タイプ:
n/a

81160A パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器の標準構成

パルス/ファンクション/任意波形/ノイズ発生器 81160A 81150A | Keysight

81160Aに興味がありますか?

注目のリソース

ご要望、ご質問はございませんか。