主な特長

J-BERT M8020A高性能BERT

高性能のKeysight J-BERT M8020Aは、最高16 Gb/sまたは32 Gb/sで動作するシングル/マルチ・レーン・デバイスを高速かつ正確に評価します。

M8020Aは、高度に統合されており、効率的なテストセットアップを実現しています。 さらに、信号条件の自動化されたin-situ校正により、正確かつ再現性のある測定を提供します。 M8020Aは、インタラクティブ・リンク・トレーニングにより、被試験デバイスのリンクパートナのように動作させることができます。 J-BERT M8020Aを使用すれば、デザインをすばやく解析することができます。

ターゲットアプリケーション

M8020Aは、最高16 Gb/sおよび32 Gb/sのシリアルI/Oポートを備えたチップ、デバイス、ボード、システムの評価やコンプライアンス検証を行う研究開発エンジニアとテストエンジニア向けに設計されています。 M8020Aは、PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、ファイバチャネル、メモリバス、バックプレーン、リピータ、アクティブ光ケーブル、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光/電気)、SFP+、CFP2/4トランシーバー、CEIなどの一般的なシリアルバス規格のテストに使用することができます。

  • 最高8.5/16 Gb/sのデータレート対応のパターンジェネレーターおよびエラーディテクター
  • M8062A、32 Gb/s BERTフロントエンドとの組み合わせにより32 Gb/sへ拡張可能
  • 内蔵の校正済みジッタ注入: RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦波干渉(コモンモードと差動モード)、SSC(三角波、任意波形、残留)
  • 8タップディエンファシス(正および負)、最大20 dB
  • 損失エミュレーションのためのISIの統合と調整
  • 8 GT/sおよび16GT/sをサポートするSAS-3、USB 3.0/3.1、およびPCI Express用インタラクティブ・リンク・トレーニング
  • IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR、100GBASE-KR4用インタラクティブTxEQトレーニング
  • 内蔵のクロック・データ・リカバリおよびイコライゼーション
  • M8000 BERシリーズ用のM8070Aソフトウェアとのシステム統合
  • BERT/scope および任意波形発生器とのシームレスな操作

 

 

 

 

 

 

オシロスコープを支えるカスタムパワー

技術の限界を押し広げるには、基本的な測定を超えた瞬時の帯域幅、スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ、そして信号の忠実性が必要です。 キーサイトは、独自のリン化インジウム (InP) およびガリウム砒素 (GaAs) ファブとカスタム ASIC 信号処理で製造された自社設計のカスタム MMIC ですべての性能製品を強化し、業界最速かつ最も信頼性の高い測定を保証しています。 お客様の次のイノベーションはキーサイトにお任せください。 M8020A 高性能 J-BERT に使用されているキーサイトの ASIC により、400 GbE の伝送システムに対応する速度、帯域幅、柔軟性が確保され、優れたアイダイアグラムが実現します。

Line Coding
NRZ
規格
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
Number of Channels
1 channel
2 channels
モジュラータイプ
Pattern Generator
Error Analyzer
最大サンプルレート
32.4 Gb/s
Line Coding
規格
Number of Channels
モジュラータイプ
最大サンプルレート
NRZ
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
1 channel
2 channels
Pattern Generator
Error Analyzer
32.4 Gb/s
さらに表示
振幅:
0.9 Vpp @ 32 Gb/s
クロック・データ・リカバリ内蔵:
Yes w/ adj loop bandwidth (20 MHz max)
Equalizer:
n/a
FEC:
n/a
Jitter Type:
n/a
Line Coding:
NRZ
Link Training:
n/a
最大サンプルレート:
32.4 Gb/s
モジュラータイプ:
Pattern Generator
Error Analyzer
Number of Channels:
1 channel
2 channels
Product Categories:
Data Generators
規格:
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
M8020A J-BERT High-Performance BERTs

M8020Aに興味がありますか?

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。