お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- ...
- ベンチトップ電源
- E3640シリーズベンチ電源
- E3641A 30 W電源(35 V/0.8 Aまたは60 V/0.5 A)
E3641A 30 W電源(35 V/0.8 Aまたは60 V/0.5 A)
30W 電源、35 V 、0.8 A または60 V、0.5 A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
E3641A 30Wベンチ電源は、低高電圧デュアルレンジの柔軟性を備えています。 低電圧レンジによって、電源はより多くの電流を供給できます。 E3640 シリーズには、単出力/デュアル出力のモデルがあります。GPIB または RS232 で自動化テスト。
ハイライト
出力定格(@0 ℃~40 ℃)
- レンジ 1: 0 〜 35 V / 0.8 A
- レンジ 2: 0 〜 60 V / 0.5 A
プログラミング確度 (@ 25 °C ± 5 °C)、±(% 出力 + オフセット)
- 電圧:<0.05 %+10 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
- 電流: < 0.2% + 10 mA
リップルとノイズ(20 Hz~20 MHz)
- ノーマルモード電圧: < 8 mVpp / 1 mVrms
- ノーマルモード電流: < 4 mArms
リードバック確度 (@ 25 °C ± 5 °C)、±(% 出力 + オフセット)
- 電圧:<0.05 %+5 mV(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.1 %+25 mV)
- 電流:<0.15 %+5 mA(E3646/47/48/49Aの出力2:<0.15 %+10 mA)
E3641A 30Wベンチ電源は、低高電圧デュアルレンジの柔軟性を備えています。 低電圧レンジによって、電源はより多くの電流を供給できます。 E3640 シリーズには、単出力/デュアル出力のモデルがあります。GPIB または RS232 で自動化テスト。
BenchVue Basic アプリを無料でダウンロードして計測機器を制御。
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。