スピードと性能を兼ね備えたベクトル・ネットワーク・アナライザ

Sパラメータを測定する必要がある場合、速度と性能の適正なバランスを実現できれば、優位な立場に立つことができます。 Keysight ENAベクトル・ネットワーク・アナライザは、より深い理解をより良い設計に変換するのに役立つ測定整合性をお手頃な価格で提供します。

  • スループット/再現性/信頼性が高く、正確で信頼できるテストステーションを構築可能
  • 使いやすいユーザーインタフェースの搭載により測定フローを効率化し、確度の高い測定結果を短時間で入手することが可能
  • ソフトウェア/ハードウェアなどのアップグレードが可能で、資産を保護
  • リニア/ノンリニアデバイスの特性評価
  • タイムドメイン/周波数ドメイン/アイダイアグラム解析による高速シリアルインターコネクト解析
  • 材料測定/パワーインテグリティー解析/新しいアプリケーションに合わせて拡張可能
ENA Vector Network Analyzer

テストコストを削減

製品の複雑さ、デザインの緊密な統合、製造の増加に対する需要は、テストで直面する課題の一部です。 完璧な世界では、テストコストを削減しながら、製品品質の目標を達成します。

ENA ベクトル・ネットワーク・アナライザは、柔軟性、信頼性、アップグレード性により、維持コストとテストコストを削減します。 詳細については、次のアプリケーションノートを参照してください。

ミキサーの特性を簡素化

複雑な測定設定や不要なエラーにより、ミキサーなどのノンリニアデバイスを特徴付けるのが困難です。 ENA RF ネットワーク・アナライザでスカラー・ミキサー・キャリブレーション(SMC)とベクトル・ミキサー・キャリブレーション(VMC)を使用して、ミキサーの特性評価を簡素化してスループットを向上させます。 これらのキャリブレーション技術により、変換損失、グループ遅延、相互変調歪みなどのミキサーパラメータを簡単に評価できます。

ENA RFネットワーク・アナライザはミキサーの特性を簡素化します。

最適なモデルを見つける

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。