お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- アクセサリ
- プローブとプローブアクセサリ
- W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Enables viewing of data traffic on industry standard DDR2 DIMMs with the 16900 Series logic analyzer and oscilloscope.
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
HIGHLIGHTS
機能
- 16900シリーズ・ロジック解析システムとDDR2 x8 DRAM間に電気的/機械的な影響を与えない接続
- デザイン変更や事前の計画なしで既存のデザインのDDR2信号にアクセス可能
- 有鉛はんだも無鉛はんだも使用可能
- DDR2/DDR3アイ・ファインダおよびアイ・スキャンによる、測定確度とシグナル・インテグリティ解析
信号アクセス
- E5384A ZIFプローブと組み合わせて、1個のx8 DRAMの制御/コマンド/アドレス/データ・バス
- E5827A ZIFプローブと組み合わせて、2個のx8 DRAMのデータ・バス
- W2633B BGAプローブとZIFプローブの個数は、DRAMのタイプ、データ幅、プローブするバスに依存
使用可能なパッケージ/測定器:
- DDR2 BGAパッケージ:x8(84ボール)のすべの信号
- 16950Bロジック・アナライザ(DDR2の速度が667 MT/s以下の場合)および16962Aロジック・アナライザ(すべての速度)(ロジック・アナライザ・モジュールの数量についてはデータシートを参照)
- B4621A DDR2/DDR3バス・デコーダ B4621A
- B4622A DDR2/DDR3プロトコル・コンプライアンスおよび解析ツール B4622A
必須製品:
- E5384A ZIFプローブ(1個のx16 DDR2 DRAMの制御/コマンド/アドレス/データ・バスへのアクセスとロジック・アナライザへの接続) E5384A
- E5827A ZIFプローブ(2個のx8 DDR2 DRAMのデータ・バスへのアクセスとロジック・アナライザへの接続) E5826A
- ZIF接続のフレキシブル・ウィングの最小キープ・アウト体積(KOV):インストール・ガイドを参照
ロジック・アナライザ/オシロスコープ用のKeysight DDR2 BGAプローブを用いて、業界標準のDDR2 DIMMのデータ・トラフィックを、Keysight 16900シリーズ・ロジック解析システムおよび80000/90000シリーズ・オシロスコープで表示できます。
Interested in a W2633B?
Featured Resources for W2633B DDR2 X8 BGA Command and Data Probe for Logic Analyzer and Scope, 4 Probe Set
Want help or have questions?