產品特性

使用 M8040A 獲得可重複的準確結果

M8040A 高效能 BERT 可提供高達 64 GBaud 的純淨 NRZ 和 PAM4 信號,以及快速轉換和低固有抖動等特性。 M8040A 提出遠端頭端的概念,並使用長度僅 1.85 mm 的纜線,以提供接近於待測裝置的效能,並將損耗過大的通道造成的信號衰減降到最低。

  • 從 2 到 64 GBaud 的 PAM4 信號資料速率
  • 以高達 58 GBaud 的速率,即時執行真正的 PAM4 錯誤檢測
  • 內建解加強、分析儀等化和時脈回復功能
  • 經過整合與校驗的抖動注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ 和 clk/2 抖動
  • 每個模組有兩個碼型產生器通道,可用於模擬干擾源通道
  • 8/16/32/64 GT/s PCI Express® 互動式鏈路訓練和 SKP OS 過濾
  • 演算法產生的 PRBS、QPRBS 碼型、儲存於記憶體中的碼型,以及碼型定序器產生的碼型
  • 適用於 PAM4、Gray 編碼、FEC 編碼,以及預編碼器和誤碼分布分析
  • 所有選項和模組均可升級
  • 提供真正的誤碼分析、可重複的準確結果,可將您的裝置的效能邊限最佳化

目標應用

M8040A 專為研發和測試工程師而設計,以協助他們分析晶片、元件、收發器模組和子元件、電路板,以及系統的特性。這些待測裝置具有串列 I/O 埠、資料速率高達 32 GBaud 和 64 GBaud,主要用於伺服器、運算、資料中心和通訊產業。

M8040A 可用於接收器(輸入)測試,符合許多採用 PAM4 和 NRZ 資料格式的主流互連標準,例如:PCIe 6.0/5.0/4.0、TBT3、400 GbE、50/100/200/400/800 GbE、OIF CEI-56G 和 CEI-112G、64G/112G 光纖通道、Infiniband-HDR,以及適用於晶片對晶片、晶片對模組、背板、中繼器和主動式光纜的專屬介面。

M8040A GBaud BERT 的碼型產生器提供清晰的 32 和 26.5625 GBaud PAM4 輸出信號。

 

 

 

 

 

The Custom Power Behind Our Instruments

Pushing the boundaries of technology requires instantaneous bandwidth, spurious-free dynamic range, and signal fidelity beyond basic measurements. Keysight powers every performance product with custom MMICs, designed in-house, manufactured in our proprietary indium phosphide (InP) and gallium arsenide (GaAs) fab with custom ASIC signal processing that ensure the industry’s fastest, most reliable measurements. Count on Keysight to accelerate your next innovation. Keysight semiconductors in the M8040A High Performance BERTs enable speed, bandwidth, and flexibility for 400GbE transmission systems with excellent eye diagrams.

主要技術規格

Line Coding
NRZ
PAM3
PAM4
Standards
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
Number of Channels
1 channel
2 channels
模組類型
Pattern Generator
Error Analyzer
最大的取樣率
64.8 GBd
Line Coding
Standards
Number of Channels
模組類型
最大的取樣率
NRZ
PAM3
PAM4
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
1 channel
2 channels
Pattern Generator
Error Analyzer
64.8 GBd
查看更多
振幅:
0.9 Vpp @ 58 GBd
內建時脈資料還原:
Yes w/ adj loop bandwidth (16 MHz max)
Equalizer:
N/A
FEC:
N/A
Jitter Type:
N/A
Line Coding:
NRZ
PAM3
PAM4
Link Training:
N/A
最大的取樣率:
64.8 GBd
模組類型:
Pattern Generator
Error Analyzer
Number of Channels:
1 channel
2 channels
Standards :
PCIe 5.0
USB4
CCIX
SATA
SAS
PON
64G/128G FC
100/200/400 GbE
OIF-CEI-56G/112G
M8040A high performance BERT

Interested in a M8040A?

Featured Resources for M8040A 64 GBaud High-performance BERT

查看所有資源

查看所有資源

Want help or have questions?