這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 桌上型電源供應器
- E3640 系列桌上型電源供應器
- E3643A 50W 電源供應器,35V,1.4A 或 60V,0.8A
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
E3643A 50W 電源供應器,35V,1.4A 或 60V,0.8A
50W 電源供應器,35V,1.4A 或 60V,0.8A
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
產品特性
額定輸出(0°C 至 40°C)
- 範圍 1:0 至 35 V/1.4 A
- 範圍 2:0 至 60 V/0.8 A
程控準確度(25°C ±5°C), ±(% 輸出 + 偏移)
- 電壓:<0.05% + 10 mV(對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,<0.1% + 25 mV)
- 電流:<0.2% + 10 mA
漣波與雜訊(20 Hz 至 20 MHz)
- 常模電壓:<8 mVpp/1 mVrms
- 常模電流:<4 mArms
讀回準確度(25°C ±5°C), ±(% 輸出 + 偏移)
- 電壓:<0.05% + 5 mV(對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,<0.1% + 25 mV)
- 電流:<0.15% + 5 mA(對於 E3646/47/48/49A 的輸出 2,<0.15% + 10 mA)
Keysight E3643A 50 W 桌上型電源供應器具有雙範圍靈活性,以及低電壓和高電壓範圍。 低電壓範圍能夠讓電源供應器輸出更多電流。 E3640 系列提供單路和雙路輸出機型,您可透過 GPIB 或 RS232 輕鬆執行自動化測試。
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
是德科技客服中心提供您需要的協助