這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N6733B 直流電源模組,20V,2.5A,50W
直流電源模組,20V,2.5A,50W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
產品特性
價格經濟實惠的 Keysight N6733B 50 W 基礎型直流電源模組,提供可程控的電壓和電流,以及多元的量測和保護功能。 此模組可為 DUT 或 ATE 系統資源(例如測試夾具控制)供電。
此模組可用於小型、多輸出、1U 高的 Keysight N6700 薄型模組化電源系統 (適用於 ATE 系統) ,以及多輸出的 Keysight N6705 直流電源暨分析儀 (適用於桌上型測試系統)。 符合 GPIB、LAN、USB 和 LXI 標準要求。 總共有 20 多種不同的直流電源模組可供選擇,包括基礎型到精密型等不同性能,其功率範圍涵蓋 20 至 300 W。
額定輸出
- 電壓:20 V
- 電流:2.5 A
- 功率:50 W
程控準確度(23°C ±5°C 時)
- 電壓:0.1% + 20 mV
- 電流:0.15% + 20 mA
是德科技客服中心提供您需要的協助