這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
N6784A 4 象限通用電源量測設備, ±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
4 象限通用電源量測設備,±20 V / ±1 A 或 ±6 V / ±3 A,20 W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
銷售廠商: Keysight Online Sales
Keysight N6784A 電源量測設備專為提供精準的一般電源量測功能而設計。
產品特性
Keysight N6784A 電源量測設備專為提供精準的一般電源量測功能而設計。 它可滿足不同產業與不同待測裝置的一般電源量測需求。 N6784A 電源量測設備具備多樣化工具,讓您能充分因應一般應用需求。 其無突波運作特性確保在電源輸出與量測範圍改變時,待測裝置仍可安全使用,即便電容提升到了 150 µF。 它具備 4 象限運作模式,使其能夠當作雙極電源供應器或雙極電子負載使用,進一步提高了通用性。 N6784A 電源量測設備可為工程師提供同時適用於測試系統或實驗室工作台的全方位通用工具,大幅增強他們的量測信心。
N6784A 的其他特性和優點:
- 無突波的電源輸出和量測 ─ 當電源輸出與量測範圍改變時,完全不會產生突波。
- 4 象限操作 ― 可當作雙極電壓源或電流源,或是雙極定電壓或定電流電子負載。
- 4 種電流程控範圍 ― 可精確地輸出低至 µA 的電流。
- 4 種電流量測範圍 ― 可準確擷取待測裝置在不同操作模式下的電流位準。
- 絕佳的暫態響應 ― 可在高速的負載變化下,維持穩定的電壓或電流輸出。
- 快速的直流調變 ― 可產生高達 100 kHz 的波形,以激發待測物或為待測物提供負載。
- 高速數位化量測 ― 使用內建的 200 kHz 數位轉換器,以 5 µs 的間隔,擷取並觀察待測物的電源消耗情形。
額定輸出:
- 電壓:高達 ±20 V
- 電流:高達 ±3 A
- 功率:20 W
程控準確度(經過 30 分鐘暖機後,在 23°C ± 5°C 的溫度範圍內有效。 適用於最小值到最大值的程序):
- 電壓:20 V 範圍:0.025% + 1.8 mV
- 電壓:6 V 範圍:0.025% + 600 µV
- 電流:3 A 和 1 A 範圍:0.04% + 300 µA
- 電流:10 mA 範圍:0.25% + 5 µA
輸出程控速度:
- 輸出電壓可在 10 µs 內或在 100 kHz 下轉換為電阻負載。
量測準確度(在 23°C ± 5°C 溫度範圍):
- 電壓:20 V 範圍:0.025% + 1.2 mV
- 電流:3 A 範圍:0.03% + 250 µA
- 電流:100 mA 範圍:0.025% + 10 µA
- 電流:10 µA 範圍:0.025% + 8 nA
免費下載控制儀器的BenchVue基礎應用軟體。
是德科技客服中心提供您需要的協助