這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
數位通訊分析儀模式:
- 80 GHz 以上頻寬的示波器,保證為最準確的波形量測
- 適用於 40 Gb/s 以上光電發射器認證測試的眼圖分析儀
- 抖動與干擾分析儀,量測次級抖動與振幅干擾信號源
- 適用於高精準度阻抗分析 (包括 S 參數) 的時域反射儀/傳輸 (TDR/TDT)
主要產品特色
- 使用者配置:主機附有 兩個模組 (4 個光學或電氣通道) 的插槽
- 觸發頻寬高達 13 GHz 以上 (選項 001)
- 搭配可調整式迴路頻寬的時脈還原 (參閱 83496B)
- 可與 MATLAB 信號濾波和量測自動化量測軟體整合在一起
與下列舊版相容:
- Keysight 54750A 高頻數位化示波器系列的所有模組
- Keysight 83480A 數位通訊分析儀系列的所有模組
- Keysight 86100A/B 數位通訊分析儀系列的所有模組
- 升級為 Keysight 86100C DCA-J 的 5 個理由
適用於高速電氣和光學信號的最完備之多功能分析儀。
Keysight 86100C DCA-J 結合極高的準確度和精確穩定的一致性及最簡易的操作,可簡化 50 MHz 到 80GHz 信號的特性分析。數位設計師可使用領先業界的信號整合效能,將主機和模組整合至四種主要儀器中,包括:
進階分析功能:
- 將抖動分解為:總抖動 (TJ)、隨機抖動 (RJ)、確定性抖動 (DJ)、週期性抖動 (PJ)、資料相關抖動 (DDJ)、信號週期失真 (DCD),以及由內部信號干擾 (ISI) 所產生的抖動
- 抖動頻率頻譜
- 次率抖動 (SRJ) 的隔離和分析,亦即位元率為完整次率的週期抖動。
- 時脈或資料信號的抖動頻譜和相位雜訊分析 (需要 83496B 時脈還原)
- 將干擾分解為:總干擾 (TI)、隨機雜訊 (RN)、確定性干擾、週期性干擾 (PI),以及內部信號干擾 (ISI)
進階振幅分析
- 1和0級的表格和圖形結果
- 干擾頻率頻譜
- 品質因素 (與確定性干擾隔離)
- 相對亮度雜訊 (RIN 1 級,RIN OMA)
進階波形分析
- 可使用或不使用平均化功能,準確擷取長波形 (高達 223 個位元)
- 取樣/波形僅受限於硬碟或記憶卡的容量大小
- 使用內建線性前饋等化器 (LFE) 工具,進行等化波形的示波器量測
- MATLAB® 介面允許立即處理示波器資料:° 觀察並分析任何 LFE、決定回饋等化器 (DFE) 或其他演算法的輸出波形 ° 使用諸如 Transmitter Waveform Dispersion Penalty (TWDP) 的專屬或公開指令集,計算並顯示代表優缺點的圖
MATLAB 是The MathWorks, Inc.公司的註冊商標
進階 TDR 分析 (頻域 S 參數)
- 電路板 S 參數,以進行差動式或單端式特性分析
- 單埠或雙埠裝置 (單端或差動)
- 目前及最新標準的量測方法
應用解決方案
- HDMI 連線解決方案
- SATA 連線解決方案
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型