產品特性

  • 額定波長範圍:700 至 1,650 nm;操作波長範圍 700 至 1,700 nm
  • 絕對波長準確度: ±1.5 ppm(在 15 °C 至 35 °C 溫度範圍內,典型值為 ±1 ppm)
  • 掃描重複時間小於 0.6 秒
  • 操作溫度範圍為 0 °C 至 +55 °C

86120D 多波長量測儀提供強大的特性,讓您能在 700 nm 到 1,700 nm 的波長範圍內量測光源和信號。 憑藉其 ±1.5 ppm 的量測準確度( 典型值為 ±1 ppm)和僅僅 0.6 秒的量測週期,它是實現快速自動化波長調整程序的理想工具。

是德科技多波長量測儀是基於 Michelson 干涉儀的儀器,可在指定的波長範圍內量測雷射光的波長和光功率。 內建的 HeNe 雷射光源可隨時依據自然標準,進行保證準確的絕對波長量測。 藉由同時量測多條雷射光線,它可量測 DWDM 信號和多條 Fabry-Perot 雷射光線。 此外,其寬頻模式讓您能輕易量測較寬雷射光線的加權中心。

優點:

  • 只需暖機 15 分鐘即可達到指定的準確度。
  • 斜角連接器選項可避免對非隔離式雷射光源產生影響。
  • 具有寬廣的波長範圍,適用於所有通訊測試應用。
  • 具有 +18 dBm 的安全輸入位準,無需使用額外的設備(例如衰減器),即可量測高達 +10 dBm 的光功率值。
  • 內建的應用軟體可量測光信噪比、波長和功率漂移,方便您建構體積輕巧且獨立的智慧型測試解決方案,以節省可觀的測試程序開發成本。

本產品使用 Windows 版 Foxit Reader 軟體。

如需更多關於波長量測儀的資訊,請瀏覽是德科技波長量測儀頁面。

主要技術規格

Absolute Wavelength Accuracy
typ. ± 1 ppm
最佳功率準確度
± 0.6 dB
Broadband Mode
Maximum Linewidth in Narrowband Mode
10 GHz
Measurement Cycle Time
0.6 s
Minimum Resolvable Line Separation
15 GHz
Absolute Wavelength Accuracy
最佳功率準確度
Broadband Mode
Maximum Linewidth in Narrowband Mode
Measurement Cycle Time
Minimum Resolvable Line Separation
typ. ± 1 ppm
± 0.6 dB
10 GHz
0.6 s
15 GHz
查看更多
Absolute Wavelength Accuracy:
typ. ± 1 ppm
最佳功率準確度:
± 0.6 dB
Broadband Mode:
Maximum Linewidth in Narrowband Mode:
10 GHz
Measurement Cycle Time:
0.6 s
Minimum Resolvable Line Separation:
15 GHz
Wavelength Range:
700 nm to 1650 nm
86120D Multi-Wavelength Meter

您對 86120D 感興趣嗎?

是德科技客服中心提供您需要的協助