Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技首頁
- 資源
- 資源
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
33600A 系列 Trueform 波形產生器升級選項
升級選項 |
說明 |
適用機種 | 訂購型號 | 升級內容 | 需要的調整 | 額外需求 | 安裝者與安裝時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
336BW1U 80 MHz 頻寬升級選項,適用於單通道機型 | 335BW2U 選項可將 33600A 系列單通道波形產生器的頻寬從 80 MHz 升級至 120 MHz | 33611A | 336BW1U | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無需校驗,使用者可進行驗證以確定校驗到 120 MHz | 無 | 客戶安裝,半小時 |
336BW2U 80 MHz 頻寬升級選項,適用於雙通道機型 | 336BW2U 選項可將可將 33600A 系列雙通道波形產生器的頻寬從 80 MHz 升級至 120 MHz | 33612A | 336BW2U | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無需校驗,使用者可進行驗證以確定校驗到 120 MHz | 無 | 客戶安裝,半小時 |
336MEM1U 64 MB 記憶體升級選項,適用於單通道機型 | 336MEM1U 選項適用於 33600A 系列 80 和 120 MHz 單通道波形產生器,可將每通道的取樣記憶體升級至 64 M,以便配合任意波形產生功能,記錄更長的波形 | 33611A 33621A |
336MEM1U | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無 | 無 | 客戶安裝,半小時 |
336MEM2U 64 MB 記憶體升級選項,適用於雙通道機型 | 336MEM2U 選項適用於 33600A 系列 80 和 120 MHz 雙通道波形產生器,可將每通道的取樣記憶體升級至 64 M,以便配合任意波形產生功能,記錄更長的波形 | 33612A 33622A |
336MEM2U | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無 | 無 | 客戶安裝,半小時 |
336SECU 檔案安全保護升級選項,適用於單通道和雙通道機型 | 336SECU 選項適用於 33600A 系列單通道和雙通道波形產生器,可支援 NISPOM 並提升檔案安全性 | 33611A 33612A 33621A 33622A |
336SECU | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無 | 無 | 客戶安裝,半小時 |
336IQPU IQ 基頻信號播放選項,適用於雙通道機型 | 336IQPU 選項適用於 33600A 系列雙通道波形產生器,可新增 IQ 基頻播放功能,並可與任意波形產生功能搭配運作。 升級項目包括振幅增益和 delta 偏移調整,以及通道對通道時間差調整。 | 33612A 33622A |
336IQPU | 收到升級憑證、至是德網站註冊,並取得軟體授權碼,即可進行升級 | 無 | 無 | 客戶安裝,半小時 |
33600U-OCX 高穩定性時基功能升級選項,適用於單通道和雙通道機型
|
33600U-OCX 選項適用於 33600A 系列單通道和雙通道波形產生器,具備任意波形功能的機型。它可新增高穩定性時基,並提供 0.1 ppm 穩定度。其穩定性在超過一年時間內比標準時基穩定 20 倍。 |
33600U-OCX | 硬體 | 客戶無需進行調整 | 需送回是德原廠進行升級和校驗 | 送回是德安裝,時間待評估 | |
3446GPBU | 加入 GPIB 介面 | 33611A 33612A 33621A 33622A |
3446GPBU | 硬體 | 客戶可自行安裝 | 無 | 客戶安裝,15 分鐘 |