Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- EDA 軟體
- PathWave RFIC 設計(GoldenGate)
- W2305EP X 參數產生器 [Discontinued]
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
X 參數產生器的主要特性包括:
- 支援多音頻
- 不限制用於放大器、混頻器和配有頻率轉換功能之收發器等應用的埠數量、功率和頻率大小
- X 參數模型模擬速度比先前的版本要快上 20 倍
X 參數的主要優勢包括:
加快模擬速度
- 比電路級模型更快的系統模擬及驗證
模擬準確度
- 在所有諧波下,相位與振幅非線性特性具有前所未有的準確度
- 模型能夠進行堆疊、負載推移,並且在出現錯誤匹配時能夠提示出錯原因
- 完整的功能特性模型(IMD、混頻產物、突波、高階諧波和方向性)
新的 IP 分享方法 - 安全且高效率
- 電子資料工作表:透過操作按鈕的方式建立資料模型,摒棄資料敏感型和需要大量手工錄入的傳統資料建立方式
- 客戶只需簡單的拖放動作,即可在系統設計中即時進行模擬
- 可在實體元件未準備好之前安全完成設計
- 自動提供 IP 保護
X 參數* 產生器採用 ADS 電路級設計來建立 X 參數,這些參數可以用於 ADS 線性分析、諧波平衡或電路波封模擬等領域。X 參數產生器可以協助工程師或設計公司,為他們的系統設計人員或最終使用者,提供非線性元件(例如:功率放大器和功率放大器模組(PAM)、前端模組(FEMs)和類似混頻器和收發器的多埠裝置)的預製原型 ,進而支援進行同步設計,保證提前成功完成設計。
由 ADS 或 GoldenGate X 參數產生器產生的,或使用 Keysight PNA-X 非線性向量網路分析儀(NVNA)測得的 X 參數,可以堆疊(cascade)到其他 X 參數模型或電路設計中,也可以與 ADS 2006 或所下載的新版本設計套件,協同執行模擬任務。符合資格的客戶,可聯絡 Keysight EEsof EDA 技術支援部門,以取得設計套件。在 ADS 2009 第一次更新版本中, X 參數模擬速度提升了 20 倍,因此不需要設計套件。
X 參數為是德科技開發的全新非線性網路參數,用於進行高頻設計。是德科技非線性網路分析儀(NVNA)和 ADS 2008 系統均提供該參數。無論在大信號環境和小信環境,還是在線性和非線性元件中,X 參數皆適用。當所有埠均處於大輸入功率位準時,X 參數可分析元件產生之諧波的相對相位和振幅。它們可正確分析阻抗不匹配和混頻特性,進而精確模擬堆疊式非線性 X 參數元件模組,例如無線設計中的放大器和混頻器。
是德科技的 X 參數技術可以讓設計人員在 IP 受到保護的情況下,擷取主動元件的非線性特性,並在早期設計階段(硬體之前)將這些資訊通知射頻和微波系統的設計人員和整合人員。
X 參數因應了高頻設計領域一直未被滿足的需求,以便透過與線性 S 參數同樣的速度和便利性,在量測或模擬過程中加以建立。 更多關於 X 參數的資訊,請瀏覽: