这是您想要的页面.
查看搜索结果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 产品与服务 - 电子测试仪器
- 直流电源分析仪
- N6765A 精密型直流电源模块,20 V,50 A,500 W
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
N6765A 精密型直流电源模块,20 V,50 A,500 W
精密型直流电源模块,20 V,50 A,500 W
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
Keysight N6765A 直流电源模块(20 V,50 A,500 W)是一款精密型直流电源模块,噪声极低,可执行高度精密的控制和测量。
特点
额定输出
- 电压:20 V
- 电流:50 A
- 功率:500 W
编程准确度(在 23 °C ± 5°C 时)
- 高电压范围:0.03% +5 mV
- 大电流范围:0.1% +15 mA
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
- 电压峰峰值:5 mV
- 电压 rms:1 mV
- 电流 rms:10 mA
Keysight N6765A 是一款 500 W 精密型直流电源模块,不仅噪声低且提供毫安级和微安级的精密控制与测量功能,还能够同时对电压和电流进行数字化处理,并在类似于示波器的数据缓冲器中捕获这些测量值。
这个模块可用于 1 U 高的 N6700 小型多路输出模块化电源系统(适用于 ATE 系统)和 N6705 多路输出直流电源分析仪(适用于工作台测试)。 它标配了 GPIB、LAN、USB 和 LXI 接口。 我们提供超过 30 种不同的直流电源模块供您选用,从基础型到高精度型,从 20 W 到 500 W 功率,各种型号应有尽有。
免费下载控制仪器的BenchVue Basic基础型应用软件。
需要帮助或遇到问题?