这是您想要的页面.
查看搜索结果:
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
特点
J-BERT M8020A 高性能 BERT
Keysight J-BERT M8020A 高性能比特误码率测试仪能够快速、准确地表征传输速率高达 16 或 32 Gb/s 的单通道和多通道器件中的接收机。
M8020A 综合了更广泛的功能,可以简化您的测试系统。 自动对信号条件进行原位校准,确保获得准确、可重复的测量结果。 它还能担当被测器件的链路伙伴,执行交互式链路训练。 J-BERT M8020A 可以帮助您更快洞察设计问题。
目标应用
许多研发工程师和测试工程师需要表征和验证那些配有串行 I/O 端口、传输速率高达 16 Gb/s 和 32 Gb/s 的芯片、器件、电路板和系统是否符合规范要求。M8020A 专为他们设计,可以帮助他们圆满完成任务。 M8020A 可用于测试常见的串行总线标准,例如 PCI Express、USB、MIPI M-PHYTM、SATA/SAS、DisplayPort、SD UHS-II、光纤通道、存储器总线、背板、中继器、有源光纤电缆、Thunderbolt、10 GbE、100 GbE(光和电)、SFP+、CFP2/4 收发信机和 CEI。
- 数据速率高达 8.5/16 Gb/s,用于码型发生器和误码检测器
- 通过 M8062A 32 Gb/s BERT 前端,可扩展至 32 Gb/s
- 整合和校准过的抖动注入:RJ、PJ1、PJ2、SJ、BUJ、正弦干扰(共模和差摸)、SSC(三角波、任意波形和剩余噪声)
- 高达 20 dB 的 8 分接去加重(正值和负值)
- 综合可调的 ISI,可用于损耗仿真
- 8 GT/s 和 16 GT/s 的 SAS-3、USB 3.0/3.1 和 PCI Express 交互式链路训练
- IEEE 10GBASE-KR、25GBASE-KR 和 100GBASE-KR4 的交互式 TxEQ 训练
- 内置时钟数据恢复和均衡
- 可以与用于 M8000 BER 系列的 M8070A 软件进行系统集成
- 与 BERT/示波器和任意波形发生器无缝配合使用
支持定制化是我们仪器的一大优势
除了基础测量以外,瞬时带宽、无杂散动态范围和信号保真度也是推动技术进步的关键。 是德科技为其所有的高性能产品配备了坚强后盾――包括自主设计的定制集成电路、专有的磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)设计以及定制的信号处理方案,确保这些产品能够提供更快速、更可靠的测量。 您可以放心选择是德科技产品,加速实现下一次创新。 Keysight M8020A 高性能 J-BERT 中的 ASIC 芯片拥有出色的眼图处理性能,可助力 400GbE 传输系统实现更快速度、更大带宽和更高的灵活性。
主要技术指标
Line Coding
NRZ
Standards
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
Number of Channels
1 channel
2 channels
模块类型
Pattern Generator
Error Analyzer
最大采样率
32.4 Gb/s
Line Coding
Standards
Number of Channels
模块类型
最大采样率
NRZ
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
1 channel
2 channels
Pattern Generator
Error Analyzer
32.4 Gb/s
查看更多
振幅:
0.9 Vpp @ 32 Gb/s
内置时钟数据恢复:
Yes w/ adj loop bandwidth (20 MHz max)
Equalizer:
n/a
FEC:
n/a
Jitter Type:
n/a
Line Coding:
NRZ
Link Training:
n/a
最大采样率:
32.4 Gb/s
模块类型:
Pattern Generator
Error Analyzer
Number of Channels:
1 channel
2 channels
Product Categories:
Data Generators
Standards :
PCIe 4.0
USB 3.2
SATA 6G
SAS 24G
DP
SD-UHS II
TBT
MIPI
DDR5
PON
64G FC
10/40/100 GbE
OIF-CEI-26G
想要深入了解 M8020A?
扩展 J-BERT 高性能比特误码率测试仪的功能
特色资源
需要帮助或遇到问题?