Choose a country or area to see content specific to your location
- 是德科技主页
- 资源
- 资源
您希望搜索哪方面的内容?
建议的搜索
No product matches found - System Exception
符合的结果
FieldFox 客户支持―― SD 卡选型
FieldFox 仪器使用的 SD 闪存卡必须符合下列要求。这些要求取决于 FieldFox 的型号和固化软件版本。
为了使 SD 卡可以在 FieldFox 上使用,通常需要在 PC 上读/写 SD 卡。
SD 卡有三种物理尺寸:大、小和标准尺寸。较小的 SD 卡可通过适配器插入较大的插槽。
是德不提供 SD 卡或适配器。参见下面的建议,从而选择出最符合要求的部件。
N9912A 的要求
- 物理尺寸:必须使用小尺寸 SD 卡
- 存储容量:当固化软件为 A.04.00 或更高版本时可,存储容量无限制如果固化软件为 A.03.xx 或更早版本,存储容量最大不超过 2 GB
N9923A 的要求
- 物理尺寸:必须使用大尺寸 SD 卡
- 存储容量:无限制
在选择 SD 卡/适配器时的建议
- 通常需要使用适配器,以便在 PC 中读/写“小尺寸”或“大尺寸”SD 卡
- 在互联网上搜索“SD 卡适配器”,可找到可能的来源
- 2 GB 大尺寸 SD 卡结合“小尺寸”和“标准尺寸”适配器,可满足 FieldFox 的全部需求Kingston SDC/2GB-2ADP 闪存卡是一种备选方案(http://www.kingston.com/flash/sd_micro_adpt.asp)