ハイライト

• ピーク電流:3,000 Aピーク
• 使いやすくフレキシブルなプローブ・チップ・ループ
• コイル長:200 mm
• コイル断面(直径):4.5 mm
• 帯域幅:3 Hz~23 MHz
• ケーブル長:4 m(統合ボックスからオシロスコープまでの接続を含めると4.5 m)
• バッテリーパックまたはACアダプター(付属)で給電
• 1 MΩ入力BNCを備えたキーサイトのオシロスコープで使用可能

Keysight N7040A ロゴスキーコイル電流プローブを使用すれば、3 Hz~23 MHzの帯域幅で最大3,000 AのAC電流を測定できます。薄くて軽量でフレキシブルな使いやすいクリップ形状ロゴスキーコイルは、届きにくい部品の電流測定や被試験回路の制限された空間での電流測定を可能にする使いやすいプローブです。また、大型トランスデューサーを用いなくても、大AC電流を測定することができます。

N7040Aシリーズは、大DC電流が含まれるAC電流の測定に最適で、パワー半導体回路、電源、インバーター、モータードライブのデザイン、デバッグ、トラブルシューティングに使用できます。プローブには、プローブへの電源供給のためのAC電源アダプターおよび単3電池4個が付属しています。このプローブは、1 MΩ入力BNCインタフェース付きのすべてのキーサイトのオシロスコープで使用できます。

機能の拡張

N7040A ロゴスキーAC電流プローブ、23 MHz、3000 Aの注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。