주요 특징

속도, 성능 및 멀티채널 기능

RF 디바이스 설계 검증 및 제조 테스트 환경에 맞게 최적화된 M9381A PXI VSG는 속도와 성능, 멀티채널 기능이 조합된 제품입니다. 유연하고 확장 가능한 모듈러 플랫폼을 토대로 제조된 M9381A PXI VSG는 적은 리스크로 변화를 관리할 수 있는 방법이며 지금 바로 미래에 대비할 수 있습니다.

 

  • 40, 100 또는 160 MHz 중에서 RF 변조 대역폭을 선택하고, 테스트 요구의 변경에 따라 간편하게 업그레이드
  • 고속 자동화 테스트를 고려한 빠른 RF 주파수 튜닝과 진폭 스위칭으로 처리량 상승
  • IVI-COM, IVI-C, LabVIEW 및 MATLAB 드라이버를 사용하여 손쉽게 테스트 환경에 통합
  • 하나의 섀시에 최대 4개 채널, 멀티 섀시 구성인 경우 8개 채널이 들어가는 확장 가능한 플랫폼
  • 1 ns 이내에 채널 시간 동기화 및 1도 이내로 위상 코히어런트 유지
  • 키사이트의 PathWave 신호 생성 소프트웨어로 신호 생성 간소화

지금, 내일을 대비하세요

M9381A는 유연하고 모듈식으로 설계되어 있어 다음과 같은 이점이 있습니다.

  • M9391A PXIe 벡터 신호 분석기와 페어링하여 RF 제조 테스트 환경에 맞게 최적화된 완벽한 솔루션 구축
  • 다중 입력, 다중 출력(MIMO) 디바이스를 테스트할 수 있도록 다채널 신호 생성으로 확장
  • 메모리, 주파수 범위 및 변조 대역폭의 손쉬운 업그레이드
M9380A 하드웨어, 유연성, 모듈식 설계
주파수
1 MHz to 6 GHz
@1GHz일 때 출력 전력
+19 dBm
주파수 스위칭
10 µs (nom)
1GHz일 때 고조파
-34 dBc
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋)
-122 dBc/Hz
유형
Vector
주파수
@1GHz일 때 출력 전력
주파수 스위칭
1GHz일 때 고조파
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋)
유형
1 MHz to 6 GHz
+19 dBm
10 µs (nom)
-34 dBc
-122 dBc/Hz
Vector
더 보기
대역폭 옵션:
40 MHz
100 MHz
160 MHz
베이스밴드 발생기 모드:
Waveform Playback
폼 팩터 :
Modular
주파수:
1 MHz to 6 GHz
주파수 선택:
3 GHz
6 GHz
주파수 스위칭:
10 µs (nom)
1GHz일 때 고조파:
-34 dBc
최대 주파수:
6 GHz
Maximum Modulation Bandwidth:
160 MHz
최대 출력 전력:
+19 dBm
비고조파 @1 GHz:
-70 dBc
@1GHz일 때 출력 전력:
+19 dBm
성능 레벨:
◆◆◆◇◇◇
위상 노이즈 @1 GHz (20kHz 오프셋):
-122 dBc/Hz
스위프 모드:
Step
유형:
Vector
파형 재생 메모리:
1024 MSa

표준 구성

M9381A 벡터 신호 생성기

M9381A에 관심이 있으신가요?

주요 리소스

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

다른 도움이 필요하십니까?