B2980Aシリーズファームウェアアップデート方法  ============================================ (1.0.1430.6131へのアップデート) 手順1   B2980Aの電源が既に投入されている場合は、一度電源を切ります。 手順2   B2980Aの電源を投入し、LAN インジケータが緑または赤になるま       で待ちます。 手順3   ダウンロードしたファイルを解凍し、"Keysight.B2980A.1.10.1430.6131.woVF"フォルダ内の、       "B2980A"フォルダをUSBメモリー・スティックのトップ・フォルダにコピーします。 手順4   USB メモリスティックをフロントパネルのUSBスロットに挿入します。 手順5   [System Menu], [More...], [System], [More...], [Info.], [Update], [Firmware]       の順にシステムメニューを選択します。 手順6   [OK]を選択し、ファームウェアアップデートを開始します。       終了後、電源再投入を促すメッセージが表示されます。 手順7   一度電源を切り、再度電源を投入します。 手順8   次に、もう一度、USBメモリー・スティックを使用します。       先ほどコピーして出来た"B2980A"フォルダを一度削除します。 手順9   ダウンロードして解凍した出来た、"B2980A.VF.FPGA.23.26"フォルダ内の、       "B2980A"フォルダをUSBメモリー・スティックのトップ・フォルダにコピーします。 手順10  手順4から、手順7を再度、実行します。 End.