DDRのデザインは次の4つの領域に分けることができます。 シミュレーション、インターコネクトのデザイン、アクティブ信号の検証、ファンクション・テストです。 仕様はJEDECにより定義されていますが、コンプライアンスの検証が必要です。 公式の検証ラボやテスト・センタがないため、このようなコンプライアンス・テストを実行するための適切な手順、方法、機器を自分で決定する必要があります。 キーサイトは、物理層、プロトコル層、ファンクション・テスト用のソリューションを用意しています。

以下の表を使用してDDR/メモリ・ニーズに最適なソリューションを見つけることができます。

 

  シミュレーション 物理層 ファンクション検証 プロービング・ソリューション
DDRデザイン/テスト・ソリューションのプラットフォーム W2211BP ADSエレクトロニック・デザイン・オートメーション

アクティブ信号の検証/コンプライアンス:Infiniium 90000 X-Series Oscilloscopes

レシーバ・コンプライアンス(LPDDR4):  M8020 J-BERT

Interconnect Design:

  • 86100D Infiniium DCA-Xメインフレーム(54754A 搭載) 差動/シングルエンドTDR/TDTモジュール
  • E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析

U4164A 4 Gb/sステートモードおよび10 GHzタイミングモードのオプションを搭載したロジック・アナライザ・モジュール

U4154B 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール

標準およびカスタム仕様のプロービング・ソリューションを使用できます。

標準ソリューションがお客様のニーズに合わない場合、計測お客様窓口にお問い合わせください

         
DDR4

W2351EP ADS DDR4コンプライアンス・テスト・ベンチ

N6462A DDR4電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション

B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

B4621B DDR/DDR2/DDR3/DDR4デバッグ/検証用バスデコーダー

B4622B DDR2/3/4およびLPDDR2/3用プロトコルコンプライアンス/解析ツールセット

W4641A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×16、ウイング×2、61ピンZIF接続)

W4643A ロジック・アナライザ用BGAインターポーザー(DDR4×4/×8、61ピンZIF接続)

W4633A DDR4×4/×8 BGAインターポーザー

W4631A DDR4×16 BGAインターポーザー

N2114A DDR4 BGAインターポーザー(DRAM×4/×8)

N2115A DDR4 BGAインターポーザー(DRAM×16)

DDR3 W2302EP トランジェント・コンボリューション・エレメント

U7231B DDR3/LPDDR3コンプライアンス・テスト・アプリケーション

B4661A ロジック・アナライザ用メモリ解析ソフトウェア

B4621B DDR/DDR2/DDR3/DDR4デバッグ/検証用バス・デコーダ

B4622B DDR2/3/4およびLPDDR2/3用プロトコル・コンプライアンス/解析ツールセット

W2635A/W2636A ×8/×16 DDR3 BGAプローブアダプター

W3635B DDR3 BGAオシロスコープ・プローブ・アダプター・ボード

W3631A DDR3 ×16 BGAコマンドおよびデータプローブ

W3633A DDR3 ×4/×8 BGAコマンドおよびデータプローブ

DDR2 W2302EP トランジェント・コンボリューション・エレメント

N5413B DDR2/LPDDR2電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション

B4621B DDR/DDR2/DDR3/DDR4デバッグ/検証用バス・デコーダ

B4622B DDR2/3/4およびLPDDR2/3用プロトコル・コンプライアンス/解析ツールセット

W2631B DDR2 ×16 BGAコマンドおよびデータプローブ


W2632A DDR2 X16 BGAデータプローブ


W2633B DDR2 X8 BGAコマンドおよびデータプローブ


W2634A DDR2 X8 BGAデータプローブ


W2639A DDR2 BDAプローブ・オシロスコープ・アダプター・ボード

DDR  

U7233A DDR1電気コンプライアンス・テスト・アプリケーション

B4621B DDR/DDR2/DDR3/DDR4デバッグ/検証用バス・デコーダ

B4622B DDR2/3/4およびLPDDR2/3用プロトコル・コンプライアンス/解析ツールセット

 

GDDR5   U7245A GDDR5コンプライアンス・テスト・アプリケーション