이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

프리미어 Si/III-V 디바이스 모델링 및 특성 분석 솔루션

키사이트는 첨단 CMOS 및 화합물 반도체 디바이스의 특성 분석과 모델링에 필요한 프리미어 솔루션을 제공합니다. 애질런트는 자동 측정에서부터 정확한 디바이스 모델 추출, 포괄적인 검증과 최종 프로세스 설계 키트(PDK) 검증에 이르기까지, 완전한 종합 모델링 솔루션을 제공합니다. 키사이트의 전문 엔지니어와 첨단 기술 랩(Lab)의 지원을 받는 종합 모델링 서비스가 제공됩니다. 주요 디바이스 모델링 및 특성 분석 EDA 소프트웨어 솔루션의 예는 다음과 같습니다.

  • IC-CAP: 사용자가 프로그래밍할 수 있는 다용도 반도체 디바이스 모델링 업계 표준
  • IC-CAP WaferPro: 빠르고 정확한 자동 측정 소프트웨어
  • MBP(Model Builder Program): 완전한 실리콘 턴키 디바이스 모델링 소프트웨어
  • MQA(Model Quality Assurance): 산업 표준 SPICE 모델 사인오프 및 수락 플랫폼

디바이스 모델링 및 특성 분석의 과제

  • 디바이스 크기가 갈수록 작아지면서 정확한 모델을 사용하여 디바이스 처리 성능의 통계적 편차를 통제해야 할 필요성이 더욱 커짐 
  • 회로 설계자는 DC 동작과 더불어 RF 및 노이즈 동작도 정확하게 예측할 수 있는 모델을 필요로 함 
  • 다양한 처리 기술은 고유한 프로세스에 빠르게 적응할 수 있는 다양한 모델을 필요로 함 
  • 모델링 측정을 위해서는 몇 시간 또는 며칠이 필요하므로 측정 제어 소프트웨어는 다양한 온도 범위에서 프로버, 계측기와도 원활하게 작동해야 함 

유튜브 동영상 보기 

상세 분류

상세분류 제거

지역별

파트너 타입별

1 / 1

정렬방식:
Maury Microwave Corporation 

Maury Microwave Corporation

Whatever your load pull needs Maury Microwave Corporation has the solution. Maury is Keysights only Global Solutions Partner in non-50Ω impedance control with comprehensive load pull solutions based on Keysights PNA-X and Maurys IVCAD measurement and modeling device characterization software.

솔루션 파트너